Szeroka gama produktów firmy Cummins wspierających obronność
Witamy w Cummins Defense Chcemy być preferowanym dostawcą zestawów zasilających dla wszystkich lądowych i morskich zastosowań obronnych. Chcemy, aby Twoja misja zakończyła się powodzeniem dzięki wykorzystaniu zasobów Cummins. Dzięki naszemu portfolio i zaawansowanym technologiom w zakresie silników spalinowych i rozwiązań zelektryfikowanych chcemy wywrzeć na Twojej firmie dobre wrażenie.
Globalny zasięg
Dzięki 8,000 certyfikowanym technikom i sieci ponad 600 centrów dystrybucyjnych i serwisowych w ponad 190 krajach Cummins może udzielić ci wsparcia w różnych zakątkach świata.
Dostosowanie do konkretnych zastosowań
Cummins oferuje szeroką gamę gotowych silników i agregatów do zastosowań militarnych.
Niezawodne silniki dla obronności

Polecany silnik
ISB6.7
Silniki ISBe firmy Cummins znane są z dużej niezawodności. Silnik ISBe to unikalne rozwiązanie firmy Cummins. Żaden inny producent nie jest w stanie zaoferować takich korzyści wynikających z konstrukcji.
Dostosowanie do konkretnych zastosowań
Cummins oferuje szeroką gamę gotowych silników i agregatów do zastosowań militarnych. Ponieważ jednak pojazdy muszą spełniać nowe wymogi, mieć większą moc i zużywać mniej paliwa, firma Cummins może łatwo się do tego dostosować. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie, począwszy od doradztwa w zakresie wstępnej specyfikacji ofertowej, po współpracę z producentami oryginalnego wyposażenia (OEM) w zakresie instalacji, testów terenowych i produkcji.
Dostosowanie komercyjnych modeli, które są dostępne od ręki, niesie ze sobą korzyści w zakresie dostępności, niezawodności i wymagań dotyczących przestrzeni.
Możemy również opracować silniki o zupełnie nowej konstrukcji w zależności od potrzeb i specyfikacji klienta. Silnik ACE ma konstrukcję z przeciwstawnym tłokiem i stworzyliśmy go na życzenie klienta.