Normy czystości i ryzyko zanieczyszczenia
Zanieczyszczenie twardymi cząstkami może uszkodzić pompy i dozowniki DEF, ale można temu zapobiec poprzez odpowiednie filtrowanie podczas dostawy i przechowywania. Większość pomp i dozowników DEF zawiera filtry usuwające twarde cząsteczki. Przykładowo, systemy dostarczające płyn w ramach rozwiązania filtracyjnego KleerBlue™ firmy Cummins zawierają 1-mikronowe wkłady filtrujące, aby zapewnić, że dostarczany płyn DEF jest czysty. Dodatkowe rodzaje filtracji DEF są dostępne dla całej branży.
Zanieczyszczenia chemiczne, które mogą prowadzić do uszkodzenia katalizatora SCR, są trudniejsze do wykrycia i niemożliwe do usunięcia. Aby maszyna pracowała prawidłowo, zanieczyszczony płyn DEF musi zostać zastąpiony czystym DEF.
Jeśli DEF jest dostarczany lub przechowywany w niewłaściwy sposób, może mieć to negatywny wpływa na stężenie mocznika w DEF. Jeśli woda zawarta w DEF odparuje, następuje wzrost stężenia mocznika, co może spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin. Płyn DEF może również ulec niewłaściwemu rozcieńczeniu przez zanieczyszczenia zewnętrzne i/lub kondensację, co może obniżyć wydajność układu oczyszczania spalin i nawet doprowadzić do uszkodzenia tego układu. Układy oczyszczania spalin SCR firmy Cummins mają wbudowane czujniki jakości DEF, które rozpoznają stężenie mocznika i powiadamiają o nim operatora.
Materiały zgodne z DEF
W celu zachowania czystości DEF na poziomie wymaganym przez międzynarodowe normy, DEF powinien wchodzić w kontakt tylko z określonymi materiałami, do których należą:
- Metale
- Wysokostopowe austenityczne stale Cr-Ni
- Stale Cr-Ni-Mo
- Stal nierdzewna 304, 304L, 316 i 316L
- Stopy Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe
- Tworzywa sztuczne
- Polietylen, polipropylen, PFA, PFE, PVDF, PFTE
- Wszystkie tworzywa sztuczne muszą być wolne od dodatków
- Wyroby gumowe EDPM oznaczone do stosowania z DEF
W celu utrzymania czystości DEF, zmniejszenia rozlewania i kontroli zapachu amoniaku, zalecane są także suche łączniki. Obecnie w produkcji znajdują się węże i złączki, które są kompatybilne z DEF.