DEF posiada jednolitą kompozycję: 32,5% mocznika i 67,5% czystej wody. Kompozycja ta sprawia, że DEF jest:
- Nietoksyczny
- Niepalny
- Niezanieczyszczający
- Stały w niskich temperaturach
Z większością systemów SCR na świecie preferuje się stosowanie rozcieńczonego mocznik DEF z wodą ze względu na jego optymalne działanie w niskich temperaturach. Stężenie 32,5% DEF ma najniższą temperaturę zamarzania spośród wszystkich możliwych stężeń (maks. do 12°F lub -11°C) i umożliwia zamarzanie i rozmrażanie mocznika i wody przy stałym stężeniu.
Zużycie DEF będzie się różnić w zależności od środowiska, eksploatacji i cyklu pracy urządzeń. Średnio zużycie DEF wynosi od 3% do 5% zużycia paliwa. Wraz ze wzrostem zużycia paliwa wzrasta również zużycie DEF, dlatego też przy planowaniu dostaw i magazynowania DEF ważne jest, aby uwzględnić najwyższe możliwe zużycie paliwa przez urządzenia.
Ze względu na swoją szeroką dostępność zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie, DEF podlega wielu międzynarodowym standardom jakości.
DEF wysokiej jakości powinnien spełniać i posiadać certyfikaty Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API), Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego DIN70700 lub Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 22241.
Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj Informacje o DEF [Plik PDF otwiera się w nowym oknie].