Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cummins, 6,7 l  2019

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cummins, 6,7 l (2021)

Moc 370–420 KM
276–313 kW
Moment obrotowy 850–1075 funt-stopa
1152–1458 N•m
Certyfikat EPA 2020

W 2019 roku świętowaliśmy okrągłą 30 rocznicę naszej współpracy z firmą Ram Trucks, która rozpoczęła się od modelu Cummins 5.9L Turbo Diesel w roku 1989.

Silnik 2021 6.7L Cummins Turbo Diesel zapewnia jeszcze większą moc i moment obrotowy przy zachowaniu legendarnej trwałości i wydajności silników wysokoprężnych.

Zastosowania

Samochód typu pickup

W skrócie:

Nabywcy samochodów typu pickup HD dostają imponujący moment obrotowy o wartości 1075 funtów-stóp. Te wysokie osiągi są oferowane wyłącznie w modelu RAM 3500 wyposażonym w opcję przekładni Aisin. Nowy silnik o wysokich osiągach może pochwalić się mocą 420 KM i najlepszym momentem obrotowym w swojej klasie o wartości 1075 funtów-stóp.

W przypadku RAM 2500 i 3500 (wyposażonych w 68RFE Auto) wartości KM i momentu obrotowego wzrosły do 370 KM i 850 funtów-stóp (ok. 1152 Nm), aby zapewnić odpowiednią moc dla tych modeli.

  Wysoka wydajność Standardowa wydajność
Moc 420 370
Moment obrotowy 1 075 850
Pojemność skokowa 6,7 l 6,7 l
Liczba cylindrów 6 6
Średnica 107 mm (4,21 cala) 107 mm (4,21 cala)
Skok 124 mm (4,88 cala) 124 mm (4,88 cala)
Stopień sprężania 16.2 :1 19 :1
Waga mokra silnika 1,070 lbs 1,071 lbs
Zasilanie Turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową Turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową
Układ paliwowy Bosch HPCR Bosch HPCR
Model Przekładnia Moc (KM) Moment obrotowy (lb/ft)
RAM 3500 Aisin Auto 420 1 075
RAM 3500 68RFE Auto 370 850
RAM 2500 68RFE Auto 370 850

System wskaźnika wymiany oleju – Cummins Diesel

Twój pojazd jest wyposażony w system sygnalizacji wymiany oleju silnikowego. System ten ostrzega o konieczności wymiany oleju silnikowego, wyświetlając na wyświetlaczu zestawu wskaźników komunikat „Oil Change Due" (czas na wymianę oleju). System wskaźnika wymiany oleju silnikowego jest oparty na cyklu pracy, co oznacza, że częstotliwość wymiany oleju silnikowego może się zmieniać w zależności od indywidualnego stylu jazdy. Niewymienianie oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem konserwacji może spowodować wewnętrzne uszkodzenia silnika.

Autoryzowany dealer zresetuje komunikat wskaźnika wymiany oleju po zakończeniu zaplanowanej wymiany oleju. Jeśli planowa wymiana oleju jest wykonywana przez osobę inną niż autoryzowany dealer, komunikat można zresetować, wykonując czynności opisane w części „Wyświetlacz zestawu wskaźników" w rozdziale „Poznawanie tablicy przyrządów", aby uzyskać dalsze informacje.

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać co 15000 mil (24000 km) lub 12 miesięcy, lub wcześniej, jeśli tak zaleci system sygnalizacji wymiany oleju. W żadnym wypadku częstotliwość wymiany oleju nie powinna przekraczać 15000 mil (24000 km) lub 12 miesięcy, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

Uwaga:

  • W żadnym wypadku częstotliwość wymiany oleju nie powinna przekraczać 15000 mil (24000 km) lub 12 miesięcy, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
  • Zaleca się, aby co 3000 mil (4800 km) sprawdzać poziom oleju silnikowego co najmniej 30 minut po wyłączeniu całkowicie rozgrzanego silnika. Sprawdzanie poziomu oleju, gdy pojazd stoi na równym podłożu, zwiększy dokładność odczytu poziomu oleju. Dodawaj olej tylko wtedy, gdy jego poziom jest na poziomie lub poniżej znaku ADD lub MIN.
  • Ciężkie warunki eksploatacji (wysoka temperatura otoczenia, krótkie kursy, duże obciążenie, holowanie przyczepy, jazda w terenie lub stosowanie przez organy ścigania) mogą skrócić okresy między wymianami oleju.

W temperaturach otoczenia powyżej 0°F (-18°C) zalecamy stosowanie oleju silnikowego 10W-30, który spełnia wymagania normy materiałowej producenta MS-10902 i API CK-4.
kategoria jest wymagana. Można również stosować produkty spełniające wymagania normy Cummins® CES 20081. Oznaczenie tych olejów silnikowych znajduje się zazwyczaj na tylnej stronie pojemnika z oleju.
 
W temperaturach otoczenia poniżej 0°F (-18°C) zalecamy stosowanie 5W-40 syntetycznego oleju silnikowego, który spełnia wymagania normy materiałowej producenta MS-10902 oraz wymagana jest kategoria oleju silnikowego API CK-4.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!