Twoje miejsce pracy potrzebuje więcej mocy, mniej kłopotów. Zapewniając zasilanie placom budowy na całym świecie, silniki budowlane Cummins są siłą napędową najlepszych zastosowań budowlanych na świecie.
Dzięki mocy znamionowej od 49 - 1200 KM (37 - 859 kW) nasza różnorodna oferta silników budowlanych zapewnia elastyczność, która pozwala spełnić określone potrzeby w zakresie mocy.
SERIA SILNIKÓW PERFORMANCE
Silniki nowej generacji Cummins sprawiają, że dla producentów oryginalnego wyposażenia i ich klientów MNIEJ znaczy WIĘCEJ:
LEPSZA WYDAJNOŚĆ | MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA |
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI MASZYN | OGRANICZENIE KONSERWACJI |
WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ | MNIEJSZE KOSZTY INSTALACJI |
WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ | MNIEJSZY CIĘŻAR I ROZMIAR |
DŁUŻSZY CZAS SPRAWNOŚCI |
KONSTRUKCJA SILNIKA ŚREDNIEJ KLASY BEZ EGR ZAPEWNIA WIĘCEJ.
- Prostsza, łatwiejsza instalacja i większa elastyczność na rynkach światowych
- Wyższa gęstość mocy z wyższym momentem obrotowym w dolnym zakresie dla lepszej produktywności i wydajności
- Niższy całkowity koszt posiadania dzięki wydłużonym okresom międzyprzedlądowym i poprawionej oszczędności paliwa
- Moc wzrasta nawet o 10%, a maksymalny moment obrotowy aż o 20%
- Jednomodułowy układ oczyszczania spalin zajmuje 50% mniej miejsca i jest o 30% lżejszy niż poprzedni model
SPRAWDZONA TECHNOLOGIA. OSIĄGI HEAVY-DUTY
Wykorzystujące sprawdzoną technologię modeli silników Tier 4 Final, silniki Cummins Heavy Duty X12 oraz X15 są obecnie wykorzystywane w większym sprzęcie przy większych współczynnikach obciążenia. Dzięki niewielkim modyfikacjom wprowadzonym w celu osiągnięcia norm emisji Stage V nie tylko ułatwia to projektowanie i integrację dla producentów OEM, ale także zapewnia klientom całkowite zaufanie do produktu, który znają i któremu ufają.