B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
Moc 200–240 KM
149–179 kW
149–179 kW
Moment obrotowy 520–560 funt-stopa
705–759 N•m
705–759 N•m
Certyfikat EPA 2018
Zastosowania
Ciężarówka o średniej ładowności Silniki na gaz ziemny Autobus szkolny Konstruktorzy osprzętu dla ciężarówek i nadwozi Szkoleniowe Śmieciarki
Dostępne regiony
Stany Zjednoczone i Kanada, Rosja, Afryka i Bliski Wchód Meksyk, Filipiny, Singapur, Brazylia, Boliwia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Kolumbia, Ameryka Środkowa, Europa, Korea, Japonia
W skrócie:
Cummins przedstawia nowy silnik B6.7N na gaz ziemny przeznaczony do autobusów szkolnych, wahadłowych i ciężarówek o średniej ładowności. Silnik B6.7N o mocy do 240 KM oraz z momentem obrotowym wynoszącym do 560 funtów-stopę to niezawodna, niskoemisyjna i tania opcja dla Twojej floty. B6.7N posiada certyfikat zgodności z opcjonalnym standardem niskiej emisji NOx California Air Resources Board o wartości 0,02 g/bhp-hr, ma 90% mniejszą
emisję NOx niż aktualna północnoamerykańska norma EPA.
- Silnik w 100% na gaz ziemny, ze spalaniem stechiometrycznym z zapłonem iskrowym z chłodzonym EGR oraz bezobsługowym katalizatorem trójdrożnym
- Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej (CCV) oraz diagnostyka pokładowa dla optymalnej wydajności emisji
- Certyfikat zgodności z opcjonalnym standardem niskiej emisji NOx California Air Resources Board o wartości 0,02 g/bhp-hr – 90% mniejsza
niż aktualna północnoamerykańska norma EPA; przekracza wymogi EPA 2017 dotyczące GHG - Ekonomiczna i niezawodna wydajność