B4.5 (Stage V)

Moc 121–200 KM
90–149 kW
Moment obrotowy 369–575 funt-stopa
500–780 N•m
Certyfikacja Stage V

Zastosowania

Rolnictwo Budownictwo Silniki górnicze silniki kolejowe

W skrócie:

Wiecej za mniej.

4-cylindrowy rzędowy silnik B4.5 zapewnia o 16 procent więcej mocy i 11 procent większy moment obrotowy niż obecna wersja tego silnik. Zaprojektowana przez firmę Cummins turbosprężarka z zaworem upustowym jest kluczowym elementem zapewniającym wyjątkową moc i czas reakcji w celu skrócenia cykli roboczych

Nie tylko zyskujesz większą moc – zużywasz mniej paliwa, a całkowita wydajność płynu (obejmująca zarówno paliwo, jak i płyn do układu wydechowego) zostaje usprawniona nawet o 3 procent. Sprzęt często pracujący na biegu jałowym może jeszcze bardziej obniżyć zużycie paliwa dzięki technologii Cummins Stop-Start.

Konstrukcja pozbawiona EGR zmniejsza złożoność, poprawia niezawodność i zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w układzie chłodzenia. Liczne opcje komponentów pozwalają na łatwiejszą instalację i konserwację. Obejmują one wybór położenia miski olejowej z przodu lub z tyłu, opcję montowanych na silniku lub zdalnie filtrów ECM i konserwacyjnych, opcję tylnych lub przednich przystawek odbioru mocy silnika, a także wybór trzech ustawień turbosprężarki: z tyłu z wysokim mocowaniem lub z przoduna zewnątrz lub pośrodku.

Układ oczyszczania spalin Single Module™ łączy dozowanie DPF, SCR i mocznika w jednej jednostce, która zajmuje 50% mniej miejsca i waży 30% mniej niż poprzedni system.

Właściciele B4.5 korzystają również z  Connected Diagnostics™ Cummins – technologii zdalnego monitorowania, która bezprzewodowo łączy silnik użytkownika z ekspertami Cummins w celu natychmiastowej analizy i zaproponowania zalecanych działań w momencie wygenerowania kodu usterki na dowolnym urządzeniu wyposażonym w telematykę.

B4.5 jest dostępny z technologią ​​​​​​ Guidanz™ Cummins, która zapewnia płynny proces, usprawniający diagnostykę i proces naprawy, gwarantując, że w celu przszpieszenia naprawy odpowiednie części, narzędzia i wsparcie będa mogły zostać dostarczone na miejsce naprawy.

Wysoka tolerancja na siarkę pozwala producentom OEM instalować B4.5 w sprzęcie pracującym na obszarach o ograniczonej jakości paliwa.

B4.5 Cummins z 2019 r. zapewnia większe możliwości maszynom i dłuższy czas pracy, ponieważ obniża całkowity koszt eksploatacji (TCO). Dzięki temu użytkownicy sprzętu mogą uzyskać więcej mniejszym kosztem.

Poziom certyfikacji Stage V/Tier 4 Final
Pojemność skokowa 4,5 l
Większa moc 121–200 KM (90–149 kW)
Większy moment obrotowy 369-578 funtów-stopy  (500-780 N•M
Model silnika Rodzaje specyfikacji Znamionowa moc wyjściowa KM (kW) przy obr./min Szczytowy moment obrotowy funtów/stopę (N•m) przy obr./min
B4.5 200 Przerywany 200 (149) przy 2500 575 (780) przy 1500
B4.5 200 Przerywany 200 (149) przy 2200 575 (780) przy 1500
B4.5 188 Przerywany 188 (140) przy 2000 575 (780) przy 1500
B4.5 188 Przerywany 188 (140) przy 2200 575 (780) przy 1500
B4.5 188 Przerywany 188 (140) przy 2500 575 (780) przy 1500
B4.5 173 Przerywany 173 (129) przy 2000 575 (780) przy 1500
B4.5 173 Przerywany 173 (129) przy 2200 575 (780) przy 1500
B4.5 173 Przerywany 173 (129) przy 2200 575 (780) przy 1500
B4.5 173 Przerywany 173 (129) przy 2500 575 (780) przy 1500
B4.5 173 Przerywany 173 (129) przy 2500 575 (780) przy 1500
B4.5 162 Przerywany 162( 121) @ 2500 520 (705) przy 1500
B4.5 130 Przerywany 130 (97) przy 2500 480 (651) przy 1500
B4.5 121 Przerywany 121 (90) przy 2200 369 (500) przy 1500


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!