Silniki nowej generacji do maszyn rolniczych

Gama silników serii Cummins Performance to powód, dla którego warto wybrać Cummins. W przypadku Stage V and Tier 4 Final mniej znaczy więcej — nasz najnowszy asortyment silników o mocy 100 - 675 KM (75 - 503 kW) zapewnia większą moc, większą produktywność i większe możliwości maszynom. A wszystko to przy obniżonym całkowitym koszcie posiadania i ograniczonej potrzebie swerwisowania.

 

Lepsza wydajność przy mniejszym rozmiarze i wadze

  • F3.8, B4.5, B6.7 oraz L9 zapewniają średnio o 10% wyższą moc i o 20% większy moment obrotowy
  • Konstrukcja bez EGR modeli F3.8 - X12 oznacza mniejszy, lżejszy pakiet oraz niższe koszty instalacji i konserwacji
  • Czterocylindrowe silniki F3.8 oraz B4.5 są najlepsze w swojej klasie
  • Silniki strukturalne B4.5, B6.7 są dostępne do zastosowań w ciągnikach
  • Najnowsza technologia oczyszczania spalin Single Module™ dla silników F3.8, B4.5, B6.7 oraz L9 jest o 40% mniejsza i o 20% lżejsza niż poprzednie systemy
  • Funkcja uruchamiania i zatrzymywania zapewnia niższą emisję, niższy poziom hałasu i niższe koszty eksploatacji
  • Wszystkie silniki serii Performance są dostępne jako jednostki napędowe wraz z układem oczyszczania spalin, układem chłodzenia i urządzeniami pomocniczymi

Wspólna platforma dla serii Performance, Stage V/Tier 4 Final i emisji opóźnionych oferuje wspólne punkty zaczepienia, zmniejszoną złożoność i ułatwia procesy produkcyjne dla producentów wyposażenia oryginalnego, dostarczających sprzęt do wielu regionów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat silników z serii Performance i produktów dla regionów o niższym poziomie emisji, skorzystaj z naszej wyszukiwarki produktów poniżej:
 

Studium przypadku Działania

Opryskiwacze Goldacres – zasilane przez Cummins od 1999 r.

Zobacz

Cummins napędza globalny wzrost produkcji migdałów

Zobacz

Silniki Cummins Tier 4 Final dla opryskiwaczy serii Apache

Zobacz

Cummins pomaga budować australijski przemysł bawełniany

Zobacz

Jednostki napędowe Cummins to najlepszy wybór

Zobacz

Najnowocześniejsza wydajność

Zobacz

Seria Cummins Performance umożliwia zmniejszenie rozmiaru silnika rębaka do całych drzew firmy Bandit Industries

Zobacz

Firma Cummins wkracza, aby zapewnić moc i niezawodność największemu ciągnikowi Kubota w historii

Zobacz

Zwiększ efektywność paliwową i oszczędzaj: przewodnik dla rolników

Zobacz

Cummins zasila GUSS –​​​​​​​ pierwszy na świecie autonomiczny opryskiwacz sadowniczy

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!