Wybierz Cummins dla zastosowań w rolnictwie

Rolnictwo napędza nasz świat, a Cummins napędza rolnictwo.

Ponieważ prognozuje się, że światowa populacja wzrośnie do ponad 9 miliardów do 2050 r., rozumiemy rosnący globalny popyt w rolnictwie i co to oznacza dla naszych rolników.

 

Jakie silniki Cummins są najlepsze dla rolnictwa?

Nasze silniki rolnicze mają moc od 49 - 800 KM (37 - 597 kW) i są dostępne dla prawie wszystkich zastosowań, w tym ciągników (ramowych i konstrukcyjnych), kombajnów i sprzętu specjalistycznego, takiego jak opryskiwacze, sprzęt do strącania owoców, jednostki nawadniające i sprzęt autonomiczny. Od jednego silnika po produkcję seryjną — jesteśmy w stanie wspierać producentów w każdej skali.

Jakie są korzyści z używania silników Cummins dla rolnictwa?

Od 100 lat Cummins jest liderem w opracowywaniu i stosowaniu nowych technologii, aby sprostać potrzebom naszych klientów oraz obecnym i przyszłym światowym wymaganiom dotyczącym emisji. Nasza strategia produktowa koncentruje się na wartości inżynieryjnej dla naszych klientów poprzez wydajność i ograniczenie całkowitego kosztu posiadania, a także zmniejszenie wpływu na środowisko. Dzięki inwestycjom w badania i rozwój o wartości prawie 1 miliarda dolarów oraz naszym technologiom podzespołów, takim jak turbodoładowanie, obieg powietrza, spalanie, sterowanie elektroniczne, filtracja i układ oczyszczania spalin, firma Cummins może zapewnić właściwe rozwiązanie w zakresie zasilania, zaprojektowane i zintegrowane specjalnie dla Twojej aplikacji.

Gdzie mogę uzyskać serwis i pomoc techniczną dotyczącą silników Cummins?

Wsparcie, które oferuje firma Cummins wykracza daleko poza sprzedaż. Produkujemy produkty dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz. Ponadto, posiadamy wspólne platformy, które zapewniają spójność instalacji, ograniczenie emisji i koszty dostosowane do potrzeb regionalnych. Nasza dedykowana globalna sieć z ponad 7600 punktami serwisowymi jest największa w branży i zapewnia pewność zarówno producentom, jak i rolnikom, którzy wiedzą, że wsparcie dla produktu dostępne jest na całym świecie. Obsługa klienta jest dostępna pod adresem care.cummins.com 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Studium przypadku Działania

Opryskiwacze Goldacres – zasilane przez Cummins od 1999 r.

Zobacz

Cummins napędza globalny wzrost produkcji migdałów

Zobacz

Silniki Cummins Tier 4 Final dla opryskiwaczy serii Apache

Zobacz

Cummins pomaga budować australijski przemysł bawełniany

Zobacz

Jednostki napędowe Cummins to najlepszy wybór

Zobacz

Najnowocześniejsza wydajność

Zobacz

Seria Cummins Performance umożliwia zmniejszenie rozmiaru silnika rębaka do całych drzew firmy Bandit Industries

Zobacz

Firma Cummins wkracza, aby zapewnić moc i niezawodność największemu ciągnikowi Kubota w historii

Zobacz

Zwiększ efektywność paliwową i oszczędzaj: przewodnik dla rolników

Zobacz

Cummins zasila GUSS –​​​​​​​ pierwszy na świecie autonomiczny opryskiwacz sadowniczy

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!