Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cummins, 6,7 l  2019

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem do podwozi z kabiną Cummins, 6,7 l (2019)

Moc 360 KM
268 kW
Moment obrotowy 800 funt-stopa
1085 N•m
Certyfikat EPA 2018

Zastosowania

Samochód typu pickup

W skrócie:

W modelach 2019, RAM 3500, 4500 i 5500 z podwoziem z kabiną wyposażonych w automatyczną przekładnię Aisin odnotowano wzrost mocy i momentu obrotowego do 360 KM oraz 800 funtów/stopę.

Oprócz pompy wysokiego ciśnienia o większej wydajności, uwzględniono kilka krytycznych funkcji, aby zachować sprawdzoną niezawodność i wytrzymałość, której oczekują nasi klienci:

  • Żeliwo o zwartym graficie (CGI), z którego wykonany jest blok, pozwala nam na zwiększenie ciśnienia w cylindrze przy jednoczesnym zmniejszeniu ciężaru całkowitego o prawie 60 funtów (ok. 27 kg).
  • Nowa żeliwna głowica silnika zawierająca zawory wydechowe zdolne do pracy w wysokich temperaturach, uruchamiane przez całkowicie nowe hydrauliczne regulatory luzu zaworowego w bloku, eliminuje konieczność przeprowadzania przeglądów okresowych dla regulacji układu rozrządu.
  • Sercem silnika jest wał korbowy z wysokowytrzymałego stopu aluminium z 10-śrubowym kołnierzem korby, napędzającym nowo zaprojektowane, kute korbowody i nowe łożyska, które przenoszą moc z tłoków owiniętych pierścieniami o niskim współczynniku tarcia.
  • Nowa, większa turbosprężarka Cummins Holset o zmiennej geometrii, zoptymalizowana z łożyskami o dużej wytrzymałości, oraz nowa obudowa po stronie sprężarki to kluczowy element nowych klasyfikacji, pompujący 33 funtów na cal kwadratowy (psi) (ok. 2,27 b) świeżego powietrza do silnika.
  • Nowy system dostarczania paliwa obejmuje nową pompę paliwową 29,000 psi (2,000 b) oraz magistralę z technologią Cummins Filtration NanoNet® „filtr w filtrze”.
  Podwozie z kabiną z Aisin
Moc 360
Moment obrotowy 800
Pojemność skokowa 6,7 l
Liczba cylindrów 6
Średnica 107 mm (4,21 cala)
Skok 124 mm (4,88 cala)
Stopień sprężania 19:1
Waga mokra silnika 1026 funtów (465 kg)
Zasilanie Turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową
Układ paliwowy Bosch HPCR
Model Przekładnia Moc (KM) Moment obrotowy (lb/ft)
Podwozie z kabiną 3500 Aisin Auto 360 800
Podwozie z kabiną 4500 Aisin Auto 360 800
Podwozie z kabiną 5500 Aisin Auto 360 800

Hydrauliczne regulatory luzu zaworowego z 2019 roku całkowicie eliminują potrzebę regulacji górnego zaworu. Interwał dla filtra z odpowietrznikiem Fleetguard został wydłużony do 75 000 mil.

Częstotliwość wymiany filtrów paliwa pozostaje na poziomie 15 000 mil (24 000 km). Częstotliwość wymiany oleju pozostaje na poziomie 15 000 mil (24 000 km) i jest oparta na cyklu pracy. Silnik ten wykorzystuje system monitorowania wymiany oleju, wyświetlający komunikat w centrum informacyjnym pojazdu, który ostrzega kierowcę o konieczności wymiany oleju.

Twój nowy silnik 6.7L Turbo Diesel Cummins wymaga oleju silnikowego o niskiej zawartości popiołu. Niezastosownie się do tego wymogu może spowodować poważne uszkodzenia układu oczyszczania spalin w Twoim pojeździe. Upewnij się, że olej silnikowy, który kupujesz, spełnia normy CES 20081.

Ze względu na nowe przepisy EPA, użytkownicy pojazdów drogowych z silnikami MY07 oraz późniejszych modeli silników wysokoprężnych turbo 6,7 Cummins, muszą tankować wyłączenie olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), wynoszącej 15 ppm w aplikacjach drogowych. Stosowanie wszelkich innych paliw jest zabronione i może spowodować uszkodzenie silnika i/lub układu oczyszczania spalin. Pamiętaj, aby kupować olej napędowy na renomowanej stacji paliw. Dla większości usług całorocznych, wysokiej jakości olej napędowy nr 2, który spełnia wymagania specyfikacji ASTM D-975. (poziom siarki: 0,0015%) utrzyma dobrą wydajność. EPA wymaga, aby detaliczne stacje paliw, które przewożą i dozują paliwo LSD i ULSD, znakowały pompy paliwowe etykietami „olej napędowy o niskiej zawartości siarki do użytku drogowego” i „olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki”.

Ponadto, olej napędowy sprzedawany do użytku przemysłowego nie powinien być stosowany w żadnym turbodoładowanym silniku wysokoprężnym Cummins. Jest to związane z faktem, że paliwa do użytku przemysłowego niekoniecznie spełniają wymagania dotyczące czystości lub smarowności paliwa określone w specyfikacjach paliw do zastosowań drogowych. Stosowanie takich paliw przemysłowych może prowadzić do przyspieszonego zużycia podzespołów układu paliwowego.

Aby uzyskać pełne informacje na temat konserwacji, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika lub Instrukcją obsługi i konserwacji.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!