Autobus miejski

Dzięki pełnej gamie silników o mocy od 200 do 380 KM, czy to na gaz ziemny, czy na olej napędowy, Cummins ma rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa transportowego.

Te wyprodukowane w Rocky Mount Engine Plant w Karolinie Północnej silniki B6.7, L9 i L9 N są zgodne z normą Buy America. Wszystkie silniki są serwisowane przez Cummins Care –​​​​​​​ największą i najbardziej wydajną sieć serwisową w Ameryce Północnej.

Odpowiedni wybór dla Twojej firmy

B6.7 doskonale nadaje się do zastosowań w lokalnych autobusach wahadłowych, natomiast B6.7 Hybrid, L9 i L9 Hybrid są idealne do zastosowań tranzytowych. Dla instytucji poszukających alternatywnych źródeł energii nie ma lepszego rozwiązania niż sprężony gaz ziemny (CNG), płynny gaz ziemny (LNG) i odnawialny gaz ziemny (RNG) zgodny z normą L9N. Dla klientów działających w strefach niedostępnych dobrym wyborem będzie L9N Near-Zero (NZ), który jest certyfikowany zgodnie z niemal zerowymi normami CARB wynoszącymi 0,02 g NOx/bhp godz. 

Właściwa technologia, aby wykonać zadanie

Silnik B6.7 wykorzystuje jednomodułowy układ oczyszczania spalin, zapewniając lepsze zarządzanie temperaturą, łatwiejszą obsługę i mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, co przekłada się na lepsze osiągi autobusu wahadłowego i oszczędność paliwa. W zastosowaniach tranzytowych, stabilne działanie silnika B6.7 Hybrid​​​​​​​ zapewnia ciągłe dostarczanie mocy do silników elektrycznych. Połączenie to pozwala systemowi wykorzystać innowacje związane z jednomodułowym układem oczyszczania spalin. 

Model L9będzie nadal korzystać ze sprawdzonych modułowych ukladów oczyszczania spalin, co związane jest z trudnymi warunkami eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej. Zastosowanie modułowego układu oczyszczania spalin zapewnia większą pojemność filtra DPF, zapewniając wyższy poziom niezawodności i trwałości. 

Dzięki zastosowaniu gazu ziemnego i chłodzonego stechiometrycznie układu recyrkulacji L9N pozwala na użycie bezobsługowego katalizatora trójdrożnego (TWC). Tenrodzaj spalania opiera się na idealnym stosunku gazu ziemnego i tlenu w procesie spalania, zapewniając beztlenowy przepływ spalin. Katalizator trójdrożny, podobny do katalizatora w samochodach osobowych, nie wymaga czyszczenia ani regeneracji. 

Niezrównane wsparcie

Silniki B6.7, B6.7 Hybrid, L9 oraz L9N są wspierane i obsługiwane przez największą sieć sprzedaży i pomocy technicznej w Ameryce Północnej z ponad 3500 lokalizacjami. Dzięki nowym, innowacyjnym funkcjom, takim jak Connected Diagnostics, Twój pojazd lub autobus wahadłowy zasilany przez produkty Cummins może natychmiast dostarczyć  Cummins kluczowe dane dotyczące dowolnego rodzaju zdarzenia wywołującego kod usterki w celu natychmiastowej analizy. Powiadomienie oparte na najbardziej prawdopodobnej przyczynie usterki jest wysyłane natychmiast pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej Connected Diagnostics, dzięki czemu wiesz dokładnie, jakie działania należy podjąć. 

Jeśli potrzebujesz natychmiastowo skontaktować się z ekspertem Cummins, zadzwoń pod numer 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467), aby otrzymać pomoc serwisową, informacje o gwarancji lub konserwacji oraz dodatkowe informacje, których potrzebujesz.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!