Autobus szkolny 

Dzięki silnikowi Cummins B6.7, L9 lub Westport B6.7N i L9N, napewno dokonasz najlepszego wyboru, zapewniającego wysoce niezawodne, czyste źródło zasilania.

Wszystkie silniki są produkowane w fabrykach silników w Columbus w stanie Indiana lub Rocky Mount w Karolinie Północnej i są zgodne z normą Buy America oraz spełniają lub przewyższają normy Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) z 2017 roku oraz normy emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Skonsultuj się z Asystentem nauczyciela za pomocą Connected Diagnostics

Kierowcy autobusów szkolnych muszą zwracać uwagę na wystarczająco dużo rzeczy, bez potrzeby martwienia się o kody usterek silnika. W rzadkich przypadkach, gdy zostanie on uruchomiony podczas jazdy autobusu, można go natychmiast zdiagnozować bezprzewodowo, dzięki dodatkowej funkcji Connected Diagnostics. Connected Diagnostics Cummins zapewnia analizę kodów usterek silnika w czasie rzeczywistym wraz z prawdopodobną diagnozą i zalecanymi działaniami dla autobusów szkolnych wyposażonych w system telematyki.

Wyjątkowa gwarancja

Silniki Cummins są objęte najbardziej wszechstronną gwarancją podstawową w branży, a nasze rozszerzone plany ochrony nawet do 10 lat są dowodem naszego całkowitego zaufania do ich solidnej konstrukcji i jakości wykonania.

Najlepsze w swojej klasie wsparcie

Autobusy z silnikami Cummins są serwisowane przez największą i najbardziej wydajną sieć serwisową w Ameryce Północnej z ponad 3500 lokalizacjami. Nasi autoryzowani technicy serwisowi są w pełni przeszkoleni w zakresie wszystkich naszych silników i dysponują niezbędnym wyposażeniem oraz oryginalnymi częściami Cummins, aby szybko rozwiązać każdy problem serwisowy. Zalety Connected Diagnostics gwarantują spokój i pewność flotom autobusów szkolnych. Zadzwoń pod numer 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) w celu uzyskania informacji i znalezienia lokalizacji serwisowych.

Pomocne publikacje:

Informacje techniczne dotyczące konserwacji filtra DPF dla autobusu szkolnego: informacje techniczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie filtra DPF zawierają zbiór ogólnych i technicznych wskazówek, umożliwiających przedłużenie żywotność filtra DPF i zmniejszenie częstotliwość  regeneracji. Dzięki przydatnym informacjom na temat typów tras, ustawień i funkcji​​​​​​​ silnika elektronicznego oraz szczegółowym informacjom o korzyściach związanych z programu wymiany DPF i rozszerzoną gwarancją układu oczyszczania spalin, postępowanie zgodnie z przewodnikiem jest pierwszym krokiem do wyeliminowania problemów z filtrem DPF oraz układem oczyszczania spalin.

Najlepsze praktyki w zakresie filtra DPF: lista kontrolna DPF oraz informacje techniczne dotyczące najlepszych praktyk stanowią praktyczny przewodnik dokumentujący i sprawdzający ustawienia opisane w informacjach technicznych dotyczących najlepszych praktyk. Odwrotna strona listy kontrolnej zawiera dodatkowe informacje na temat skutecznego korzystania z listy kontrolnej.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!