Szkolenie kierowców

Kierowcy na całym świecie polegają podczas pracy na silnikach Cummins. Pragniemy zapewnić im dostęp do najnowszych wiadomości i porad, które pozwolą im w pełni wykorzystać możliwości silników Cummins.

Nasza karta identyfikacyjna kontrolek dla kierowców Cummins to nowa, poprawiona karta z poradami, która zawiera najnowsze informacje na temat kontrolek na desce rozdzielczej, ich znaczenia oraz działań, jakie kierowcy powinni podejmować w przypadku ich zaświecenia się. Obecnie jest dostępna w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim. Poprzednia karta z poradami dla kierowców jest nadal dostępna w języku francuskim i hiszpańskim. Można otworzyć poniższe pliki .pdf i przeczytać kartę online albo wydrukować ją na komputerze:

Oferujemy również nowy, ekscytujący sposób na poznanie korzyści oferowanych przez Cummins: płyta DVD ze szkoleniem Cummins dla kierowców. Można ją zamówić u lokalnego przedstawiciela firmy Cummins. Ponadto, poniżej można zobaczyć lub pobrać fragmenty materiałów z płyty DVD:

Szkolenie Cummins dla kierowców — plan

Szkolenie Cummins dla kierowców — materiały do pobrania

Studium przypadku Działania

Dealer Kenworth odnosi duży sukces dzięki silnikom Cummins ISXe5

Zobacz

Nowozelandzka firma pozyskująca drewno przewozi 3,5 milionów ton rocznie polegając na produktach Cummins

Zobacz

Ciężarówki do przewozu drewna nowozelandzkiej firmy działają sprawnie dzięki silnikom Cummins

Zobacz

O'Neil Transport od dziesięcioleci odnosi sukcesy dzięki silnikom Cummins

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!