Często zadawane pytania dotyczące napędu pompy przeciwpożarowej

Cenne odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące silników do napędu pomp przeciwpożarowych. Zobacz listę poniżej.

Nowe zamówienia: [email protected]

Serwis: [email protected]

Sprzedaż: [email protected]

Silniki NT/NTA855, 6BTA5.9-F1/F2/F4 i 6CTA8.3-F1/F2/F3 to silniki z certyfikatem emisji spalin wydanym przed wprowadzeniem norm EPA, które charakteryzują się wysoką liczbą zadymienia spalin (BSN) wg Bosch. Jeśli silnik był prawidłowo serwisowany, dymienie jest prawdopodobnie normalne.

Układu chłodzenia poprzedniego silnika NIE można ponownie użyć po grudniu 2013 roku. Od tego momentu Factory Mutual wymaga od nas dostarczania układu chłodzenia zatwierdzonego przez FM, który jest certyfikowany do użytku z konkretnym modelem silnika. Bez układu chłodzenia z atestem FM silnik nie może uzyskać atestu FM. Cummins oferuje układy chłodzenia odpowiednie do obsługi wody słodkiej i słonej. Oferujemy elektryczny zawór odcinający do zastosowań z dwukomorowymi pompami poziomymi.

Niektóre z silników Cummins mają przypisany konkretny zakres prędkości. Taki silnik jest certyfikowany do użytku przy każdej prędkości obrotowej ze wskazanego zakresu. Informacje te znajdują się w kartach katalogowych silników. W przeciwnym razie obroty silnika można regulować tylko o +/–10 obrotów.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!