Zalety napędów do pomp przeciwpożarowych firmy Cummins

Od 25 lat firma Cummins zapewnia standardy jakości i innowacyjności w zakresie napędów do pomp przeciwpożarowych i lubi wciąż zaskakiwać swoich klientów. Skupiając się na niezawodności, mocy i łatwości obsługi, zapewniamy, że wśród naszych wiodących w branży produktów nasi klienci znajdują rozwiązania na każdą potrzebę.

Dzięki ulepszonym szkoleniom i jakości, stale unowocześniamy nasze modele, aby spełniały nasze stale rosnące standardy wydajności. Wiele z naszych napędów do pomp przeciwpożarowych znajduje się na liście Underwriters Laboratories (UL) i jest zatwierdzonych przez Factory Mutual (FM, niezależna agencja testowa) (więcej informacji można znaleźć w specyfikacji lub uzyskać w fabryce). Wszystkie napędy do pomp przeciwpożarowych firmy Cummins zostały wyprodukowane pod kontrolą systemu zarządzania zatwierdzonego przez niezależną jednostkę Bureau Veritas Certification, który jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

logo-certyfikatów-fm-ul-iso9001.jpg

 

WykresDanychVSPLCDPompPrzeciwpożarowychFirmyCummins-500px.jpgRegulacja ograniczenia ciśnienia przy zmiennej prędkości (VSPLC)

Chcesz utrzymać stały poziom ciśnienia wyjściowego? Nasze silniki są w stanie utrzymać stały wypływ poprzez monitorowanie przetwornika ciśnienia i zmianę prędkości obrotowej silnika do 1470 obr./min, a nawet na CFP23E. VSPLC zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w systemie dzięki czemu nie trzeba stosować drogich zaworów wypływowych pompy i eliminowane jest ryzyko pęknięcia rur.

Variable Speed Pressure Limiting Control (VSPLC) Specification Sheet (Specyfikacja regulacji ograniczenia ciśnienia przy zmiennej prędkości (VSPLC))

FPDP-150px.jpgPanel dotykowy panela cyfrowego pompy przeciwpożarowej (FPDP)

Nasz panel FPDP jest zintegrowanym mikroprocesorowym systemem kontroli, który zapewnia w pełni cyfrową technologię z ulepszoną dokładnością i wbudowaną redundancją. Zabezpieczenie hasłem i interfejs Modbus® zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo, a możliwość rozbudowy wejść/wyjść zwiększa elastyczność. Panel dotykowy systemu sterowania jest przeznaczony do niezawodnej pracy w trudnych warunkach, zapewnia dłuższą żywotność i większą wytrzymałość.

Fire Pump Digital Panel (FPDP) Specification Sheet (Specyfikacja panela cyfrowego pompy przeciwpożarowej (FPDP))

RozszerzeniePanelaCyfrowegoPompyPrzeciwpożarowejFirmyCummins-150px.jpgModuł rozszerzający panelu cyfrowego (DPEM)

Ilość informacji dostarczanych przez silnik może być przytłaczająca. Nasz moduł DPEM, który został zaprojektowany z myślą o użytkowniku, zapewnia możliwość podłączenia szesnastu unikalnych, konfigurowalnych wyjść alarmowych. Bez względu na to, czy chcesz być powiadamiany o niskim ciśnieniu oleju, różnicy ciśnień filtra paliwa, czy też o zadziałaniu wyłączników wibracyjnych, to rozszerzenie dodaje te możliwości dla każdego modelu.

Digital Panel Expansion Module (DPEM) Specification Sheet (Specyfikacja modułu rozszerzającego panelu cyfrowego (DPEM))

RozszerzeniePompyPrzeciwpożarowejModbusProtoNodeFirmyCummins-150px.jpgRozszerzenie oprogramowania Modbus®

Monitoruj swój silnik z dowolnego miejsca. Połączenie z bazą danych SCADA (nadzór i pozyskiwanie danych) budynku pozwala na uzyskanie danych w czasie rzeczywistym z silnika napędowego pompy przeciwpożarowej. Można uzyskać informacje o prędkości obrotowej silnika, ciśnieniu wody i poziomie paliwa oraz monitorować je z łatwością zza biurka.

Modbus® Software Expansion Protonode Specification Sheet (Specyfikacja rozszerzenia oprogramowania Modbus® ProtoNode)

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!