Straż pożarna i ratownictwo

Więcej pracowników straży pożarnej i ratownictwa polega na produktach firmy Cummins niż na jakichkolwiek innych silnikach wysokoprężnych.

Oferujemy pełną gamę silników wysokoprężnych o mocy od 260 do 600 KM (194-447 kW) do szerokiego zakresu zastosowań, od karetek pogotowia po pompy strażackie. Oferujemy również pełną gamę hydraulicznych agregatów prądotwórczych, przystawek odbioru mocy i agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego.

Przejdź do strony producentów osprzętu dla ciężarówek i nadwozi

Przeznaczone dla straży pożarnej

Od 1937 roku firma Cummins wspiera straż pożarną, oferując produkty do zastosowań przeciwpożarowych. Dzięki najlepszemu stosunkowi mocy do masy i silnemu hamowaniu pomocniczemu, służby ratownicze uzyskują najlepszą kontrolę nad pojazdem. Specjalne kalibracje zintegrowane z interfejsem regulatora ciśnienia pompy przeciwpożarowej zapewniają najlepszą kontrolę obrotów silnika lub ciśnienia wylotowego dla lepszej kontroli pompy. Pracujemy nad zapewnieniem pełnej integracji z regulatorem ciśnienia pompy przeciwpożarowej.

Lepsza wytrzymałość i trwałość

Firma Cummins projektuje, rozwija i wspiera każdy podzespół, od układów paliwowych po układy oczyszczania spalin, jako całkowicie zintegrowany system. Pozwala nam to zoptymalizować każdą funkcję lepiej niż inni producenci silników. Ściśle współpracujemy z producentami wyposażenia oryginalnego, aby zapewnić, że systemy są zintegrowane zgodnie z najwyższymi standardami.

Sprawdzony układ oczyszczania spalin firmy Cummins wykorzystuje filtry cząstek stałych (DPF) i technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), które współpracują ze sobą w celu maksymalizacji wydajności i zmniejszenia emisji. NOx jest redukowany poprzez chłodzony układ recyrkulacji spalin w silniku, a następnie praktycznie eliminowany poprzez reakcję katalityczną w układzie oczyszczania spalin.

Lepsza wydajność

Nigdy nie jesteśmy zadowoleni ze status quo. Silnik X15 jest najmocniejszym silnikiem do zastosowań w straży pożarnej o mocy do 605 KM i momencie obotowym do 2050 lb/ft. Nowy model X12 oferuje redukcje masy do 600 funtów (ok. 270 kg), dając większą elastyczność w projektowaniu kabiny, a także dłuższe interwały między konserwacjami. Przez ponad ostatnie 30 lat silnik L9 był stale ulepszany, w tym wprowadzono wiele udoskonaleń w zakresie turbosprężarki, w celu zwiększenia reakcji w stanach przejściowych, i podzespołów o zwiększonej tolerancji na ciepło. Nowy, jednomodułowy układ oczyszczania spalin i kontrola DEF redukują liczbę regeneracji.

Lepsza technologia

Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak zintegrowana technologia firmy Cummins optymalizuje wydajność i niezawodność jednocześnie przy niemal zerowych emisjach, można znaleźć na filmiku, stanowiącym przegląd układu oczyszczania spalin Cummins dla silników w zastosowaniach przeciwpożarowych.

 

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz naszą broszurę pełnej gamy silników i agregatów do zastosowań przeciwpożarowych i przekonaj się sam, co sprawia, że firma Cummins jest lepsza tam, gdzie liczy się każda minuta.

Lepszy zasięg

Oprócz kompleksowej gwarancji podstawowej, firma Cummins oferuje różne plany rozszerzonego pokrycia gwarancyjnego do 10 lat/200 000 mil (321 869 km). Więcej informacji możesz uzyskać u swojego przedstawiciela firmy Cummins lub dzwoniąc pod numer: 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467).

INLINE Mini szybko określa przyczynę usterki, dostarczając opisy kodów usterek wraz z informacjami o Twoim sprzęcie i silniku. Adapter samochodowy z technologią Bluetooth pozwala na bezprzewodową wymianę danych między modułem sterowania silnikiem a dowolnym tabletem wyposażonym w Bluetooth, bezpośrednio do aplikacji mobilnej Cummins Guidanz.

Lepsza obsługa klienta

Wozy strażackie i pojazdy ratownicze zasilane technologiami firmy Cummins są wspierane przez największą i najbardziej kompetentną sieć sprzedaży podzespołów i usług serwisowych w Ameryce Północnej, z ponad 3 500 lokalizacjami. Nasi autoryzowani technicy serwisowi są w pełni przeszkoleni w zakresie wszystkich naszych silników i dysponują niezbędnym wyposażeniem oraz oryginalnymi częściami Cummins, aby szybko rozwiązać każdy problem serwisowy.

W przypadku prac przeprowadzanych we własnym zakresie, jeśli Twój technik ma pytanie lub potrzebuje dodatkowej pomocy podczas konserwacji lub naprawy, może skontaktować się z Działem osbługi klienta Cummins pod numerem: 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) i uzyskać odpowiedź od przedstawiciela firmy Cummins.

fama-logo.jpg

Jesteśmy członkiem amerykańskiego stowarzyszenia Fire Apparatus Manufacturers' Association (Stowarzyszenia Producentów Aparatury Przeciwpożarowej).

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!