Podzespoły układu turbodoładowania

Cummins Turbo Technologies wyróżnia się w opracowywaniu podzespołów turbosprężarek, spełniając wymagania producentów silników wysokoprężnych, którzy poszukują sposobów na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie zużycia paliwa, gęstości mocy i niezawodności. Nasze rozległe doświadczenie w zakresie inżynierii i turbo miało swoje skromne początki w Holset.

Od ponad 60 lat nasi projektanci i inżynierowie podzespołów wprowadzają innowacje w dziedzinie metodologii projektowania. Efektem dla klienta jest mniejsze zużycie paliwa, obniżenie ogólnych kosztów operacyjnych, zmniejszenie wielkości turbosprężarek i bardziej inteligentne siłowniki. Komponenty Cummins Turbo Technologies są testowane indywidualnie, jako część podsystemu turbosprężarki oraz ponownie na poziomie całej turbosprężarki.

Wiodące w branży technologie w dziedzinie podzespołów obejmują:

Wirniki wykonane w technologii Machined From Solid (MFS)

Do wysokich temperatur doładowania i zastosowań o dużej cykliczności.

Żeliwne pokrywy sprężarek

Do pracy w wysokich temperaturach.

Rozszerzenie MWE sprężarki

Oferuje szersze mapy niż konkurencja.

Sterowane zawory wastgate

Umożliwia pracę zaworu wastegate w szerszym zakresie prędkości obrotowych i obciążeń silnika.

Zawór obrotowy i zintegrowane układy dla systemów dwustopniowych

Które współpracują ze sobą w celu uzyskania optymalnej wydajności doładowania.

Obudowy łożysk i turbin chłodzone wodą

Do zastosowań morskich, w wysokich temperaturach i sprężania gazu

Elektryczne siłowniki

Ze sprzężeniem zwrotnym zapewniającym szybką reakcję, dokładność i możliwość autodiagnostyki.

Turbiny osiowe i promieniowe dla turbin napędowych

Aby dopasować się do wymagań w zakresie dostępnej przestrzeni i zoptymalizować technologię turbocompound.

Dysze o zmiennej geometrii

Zapewniają zarządzanie temperaturą układów oczyszczania spalin, sterują recyrkulacją spalin (EGR), zapewniają większe doładowanie przy niższych prędkościach obrotowych turbiny, umożliwiają hamowanie silnikiem i rozszerzają zakres osiągów silnika.

Zintegrowane, nieinwazyjne systemy czujników

Kontrola prędkości, wydajności i zużycia, nawet przy niskich prędkościach.

 

 

Znajdź dystrybutora

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!