Turbiny mocy

Turbina napędowa Holset współpracuje z turbosprężarką Holset, kierując moc z powrotem przez wał korbowy i wydobywając energię ze strumienia spalin: jest to tak zwany system turbocompound. Zarówno promieniowe jak i osiowe turbiny napędowe są dostępne dla różnych zastosowań typu "heavy-duty".

Cechy i korzyści produktu

  • Zmniejsza zużycie paliwa nawet o 5%
  • Zwiększona reakcja w stanach przejściowych
  • Układ dwóch turbin turbocompound może być stosowany do silników średnich i dużych obciążeń oraz silników dużej mocy
  • Zmniejsza emisję spalin poprzez wspomaganie procesu recyrkulacji gazów spalinowych (EGR)
  • Umożliwia układom silnikowym osiągnięcie docelowych poziomów emisji CO2
  • Układ turbocompound odzyskuje straty powstałe podczas pompowania

Zastosowania

  • Odpowiednie dla wielu różnych zastosowań

 

 

Znajdź dystrybutora

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!