Porównanie oryginalnej turbosprężarki Holset® Reman™ i źle dopasowanego zamiennika
Tylko dlatego, że turbosprężarka pasuje, nie oznacza to, że jest wystarczająco dobra, aby zastąpić maszynę tak kompleksową, jak oryginalna turbosprężarka Holset. Kupując nieoryginaly produkt, nigdy nie wiesz, czy spełni on Twoje oczekiwania. Zatem wybieraj mądrze! Kupuj oryginalne produkty Holset za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Holset i śpij spokojnie wiedząc, że Twoje urządzenia będą działały niezawodnie.
Rozwiązanie dla klienta
• Ekonomiczne rozwiązanie regenerowane zgodnie ze specyfikacją oryginalnego wyposażenia (OE) przy użyciu wyłącznie oryginalnych części Holset
• Brak informacji o niezawodności i ryzyko, którego nie warto podejmować
Jakość produktu
• Zdemontowany fabrycznie, oczyszczony, zmontowany i przetestowany, aby spełnić specyfikacje wyposażenia oryginalnego
• Wykonany w taki sposób, aby pasował przy użyciu podzespołów, które mogą nie spełniać standardów Holset
Oryginalne części Holset
• Tak
• Nie
Dyspozycyjność
• Natychmiastowa
• Zmienna
Weryfikacja wydajności i bezpieczeństwa
• Tak
• Nie
Korzyści w zakresie kosztów
• Do 30% niższy koszt początkowy w porównwaniu do nowego, oryginalnego produktu Holset
• Krótkoterminowe oszczędności z ryzykiem długoterminowych awarii lub/i awarii bezpieczeństwa
Odzyskiwanie części
• Wymagane
• Zmienne
Względy środowiskowe
• Działalność firmy Cummins w zakresie regeneracji przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych nawet o 200 mln funtów (ok. 90,7 mln kg) rocznie.
• Unika wysyłania kilogramów zanieczyszczonych części na wysypiska śmieci lub do punktów skupu złomu
• Regeneracja jest procesem energooszczędnym
• Zmienne/nieznane praktyki środowiskowe
Gwarancja
• Standardowa gwarancja Holset
• Nieobjęta przez Holset