Zasilanie Holset. Przejmij kontrolę.

Wymiana turbosprężarki na właściwą firmy Holset oznacza mniej przestojów, wyższe osiągi i mniejsze zużycie paliwa w nadchodzących latach.

Oryginalne turbosprężarki i części zamienne Holset spełniają, a nawet przewyższają specyfikacje oryginalnych części do silników pod względem osiągów, niezawodności i trwałości w wymagającym środowisku.

 
Nie ryzykuj. Kupuj oryginalne produkty Holset.


Holset Power Brochure Image
Pobierz broszurę

Test turbosprężarki Holset

Poddaliśmy turbosprężarki Holset testom, aby przedstawić ryzyko związane ze stosowaniem zamienników, części odbudowanych, naprawianych lub regenerowanych. Montaż nieoryginalnych turbosprężarek to loteria. Kiedy używasz oryginalnych turbosprężarek Holset, masz pewność, że stoi za nimi jakość, niezawodność i odpowiednie normy. Dowodem na to są wyniki testów inżynierskich, w których przetestowano oryginalne turbosprężarki i części Holset i porównano do zamienników.

Testy obejmowały ocenę materiałów, analizę chemiczną i szczegółowe kontrole wizualne
na turbosprężarce do silników średniej mocy z serii B i siłowniku ISB6.7 VGT™. Wyniki testów potwierdzają jednoznacznie, że w każdym przypadku warto wybierać oryginalne produkty Holset.


Unikaj ukrytych zagrożeń. Zawsze kupuj oryginalne turbiny Holset.

Koło turbiny turbina Holset to wyższa zawartość niklu oraz wyższa wytrzymałość na rozrywanie i deformację w ekstremalnych temperaturach.
Obudowa łożyska oryginalna turbina Holset zapewnia o 30% wyższą wytrzymałość na rozciąganie niż zamienniki i wyższą zawartość węgla w stali.
Łożyska poprzeczne W oryginalnych łożyskach poprzecznych Holset zastosowano określony stop metalu, który ogranicza zużycie łożysk i zapewnia odpowiednią reakcję na zanieczyszczenia znajdujących się w zanieczyszczonym oleju.

Zaufaj właściwej turbosprężarce

Inwestycja Holset w technologię gwarantuje, że Twoi klienci otrzymają turbinę o specyfikacji technicznej idealnie dopasowanej do ich silników.

Oryginalne produkty Holset gwarantują:

  • mniejsze zużycie paliwa
  • wzrost mocy silnika
  • dłuższą żywotność silnika
  • trwałość i niezawodność

Kliknij na zaznaczone punkty na zdjęciu, aby dowiedzieć się więcej.

Gwarancja sukcesu z oryginalnymi turbosprężarkami Holset

Holset Zdjęcie Artykuł do pobrania Historia klienta
Pobierz historię klienta
Relacja klienta, który potwierdza, dlaczego nigdy nie wolno kupować nieoryginalnych turbosprężarek.

Turbosprężarki Holset® to złożone konstrukcje osiągające prędkość obrotową równą prędkości obrotowej silnika odrzutowego. Trwałość i niezawodność produktów Holset gwarantują dbałość o szczegóły i precyzyjne wykonanie zgodnie ze specyfikacją. Kluczowe elementy, takie jak otwór korpusu i idealnie prosty wał wirnika, są mierzone z tolerancjami rzędu jednego mikrona (grubość ludzkiego włosa to 75 mikronów, a czerwonej krwinki to pięć mikronów). Technologia i specjalistyczna wiedza związana z zastąpieniem turbosprężarki Holset na produkt OE jest tutaj kluczowa i jej powielenie za pomocą jakiejkolwiek naprawy, regeneracji lub produkcji zamiennika nie jest łatwym zadaniem.

Aby lepiej uświadomić sobie znaczenie posiadania niezawodnej turbosprężarki, zapraszamy do lektury historii Ricka Renfroe'a, który wybrał się swoją łodzią do Key West i na Bahamy i jak ten rejs szybko zmienił się w dramat z powodu zakupu turbiny od nieautoryzowanego sprzedawcy.

Zalecamy rozwagę i wymianę wyłącznie na oryginalne turbosprężarki i części zamienne Holset® poprzez naszą specjalistyczną sieć Autoryzowanych Dystrybutorów Holset.


Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!