Elektroniczne jednostki sterujące

Elektroniczny moduł sterujący, powszechnie znany jako mózg silnika, dostarcza kluczowych danych do silnika i jego podzespołów. Firma Cummins oferuje szeroki zakres modułów ECM do różnych zastosowań, od lekkich obciążeń po duże moce, spełniając przy tym wymagania wielu przepisów dotyczących emisji spalin na całym świecie.

 

Elektroniczne jednostki sterujące od Cummins:

Jednostki ECM dla silników diesla

Jednostki ECM dla silników diesla

Elektroniczne moduły sterujące Cummins dla silników diesla to sterowniki silnika nadające się do zasilania światowego rynku silników wysokoprężnych, spełniające szereg przepisów dotyczących emisji spalin. W firmie Cummins projektujemy nasze sterowniki ECM w taki sposób, aby spełniały kryteria najbardziej zaawansowanej technologii na rynku komercyjnych silników wysokoprężnych.

 

 

 

 

Elektroniczne moduły sterujące do silników na gaz ziemny

ECM do silników na gaz ziemny

Sterowniki Cummins do silników na gaz ziemny są dostosowane do rozwijającej się technologii na rynku komercyjnych paliw alternatywnych. Posiadają możliwość obsługi zasilania gazem ziemnym do 10 cylindrów i zewnętrzną pamięć RAM o pojemności 4 MB. ECM jest przystosowany do różnych zastosowań i można go dostosowywać w zależności od zastosowania, aby spełnić cele dotyczące emisji spalin w lokalizacji klienta.

 

 

Moduły sterujące układu oczyszczania spalin

Moduł sterujący układu oczyszczania spalin

Jednostki sterujące Cummins są przeznaczone do układów oczyszczania spalin zarówno dla rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się. Zaprojektowane przez Cummins, te najnowocześniejsze moduły elektroniczne są w stanie sterować układami oczyszczania spalin w celu zwiększenia wydajności systemu i spełnienia zaostrzonych przepisów dotyczących emisji spalin.

 

 

Elektroniczne jednostki sterujące

Elektroniczne jednostki sterujące

Cummins CM2950 to sterownik nadający się do szerokiego zakresu zastosowań. Jest to sterownik siłownika, który może być stosowany do różnych celów, zarówno w celu zmniejszenia emisji spalin, jak i zwiększenia wydajności. Jest on dostosowany do rynku i charakteryzuje się niskimi kosztami.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!