Cummins posiada ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie elektroniki, mając na celu sukces firmy Cummins i naszych klientów dzięki wiodącym na rynku komponentom i rozwiązaniom. Nasze rozwiązania obejmują podstawowe obszary odpowiednie do sterowania silnikami od 2.8 do 95 L: elektroniczne jednostki sterujące (ECU), czujniki i sterowniki urządzeń zasilających.
Możliwości Cummins Electronics
Sprzęt
- Projektowanie i rozwój elektroniki dla silnika, układów oczyszczania spalin i sterowników pomocniczych
- Czujniki (w tym czujniki inteligentne)
Oprogramowanie
- Oprogramowanie wbudowane (oprogramowanie niskiego poziomu, łącza danych)
- Oprogramowanie aplikacyjne (rozwój funkcji klienta, interfejs OBD i zgodność)
Narzędzia elektroniczne
- Opracowywanie i dostarczanie wskazówek dotyczących standardowego interfejsu narzędzi przemysłowych
- Rozwój wewnętrznych narzędzi inżynieryjnych, serwisowych i produkcyjnych
Integracja systemów
- Ulepszanie i zapewnianie płynnego działania różnych podsystemów
- Interakcje między systemami
Funkcje aplikacji
- Dostosowywanie funkcji
- Optymalizacja wydajności w zależności od zastosowania
Testy i analizy
- Własne urządzenia testujące, rejestratory danych
- Zdolność do analizowania i wykonywania badań na podstawie danych z testów terenowych