Firma Cummins specjalizuje się w opracowywaniu wiodących w branży technologii oczyszczania spalin, zaprojektowanych w celu zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie wydajności i niezawodności, przy jednoczesnej optymalizacji zużycia paliwa i redukcji kosztów. Dzięki innowacyjnym, elastycznym i zintegrowanym technologiom dla małych, średnich i dużych pojazdów użytkowych, do zastosowań o dużej mocy oraz zastosowań drogowych i przemysłowych, CES pomaga klientom spełnić już dziś normy emisji spalin, które będą obowiązywały w przyszłości.
Zastosowania drogowe
Spełnione przepisy w zakresie emisji:
- Pre-EPA10: ISB, ISM, ISL, ISC, ISX
- EPA10 – EPA16: ISB, ISL, ISX
- EPA17+: B6.7, L9, X12, X15
Ewolucja produktów do zastosowań drogowych
- 2007 - Prezentacja układu oczyszczania spalin DPF
- 2010 - Dodano katalizator SCR i system dozowania Bosch
- 2013 - Optymalizacja produktu, czujnik NH3 i samodiagnostyka OBD
- 2015 - Usunięto czujnik NH3
- 2016 - Dodano czujnik cząstek PM i czujnik mocznika UQS
- 2017 - Pojedynczy moduł i system dozowania UL2