Zasilanie skierowane na cel

Cel napędza postęp. Bez wyznaczonego celu trudno jest osiągnąć ambitne, ważne lub wartościowe rzeczy. To dążenie do określonego celu motywuje nas do tworzenia pionierskich technologii w zakresie zasilania, które pomogą nam w zrównoważony sposób zasilać lepiej prosperujący świat dla wszystkich.

Zawsze innowacyjny

0 milion połączonych silników na całym świecie

0 patentów koncentrujących się na wydajności i technologiach ograniczających emisję dwutlenku węgla w 2022 r.

0 miliardów dolarów rocznie na inwestycje w innowacje

0 gigaton to nasz cel w zakresie zapobiegania emisji dwutlenku węgla

Oto dlaczego wierzę w zasilanie skierowane na cel

Cel, ludzie i wpływ

„Cummins napędza jedne z najbardziej wymagających i istotnych pod względem ekonomicznym zastosowań na świecie, a my odgrywamy kluczową rolę w szerszym przejściu na czystą gospodarkę. Mamy wyjątkową okazję zrobić coś, czego nie udaje się zrobić innym: pomóc naszym zróżnicowanym klientom końcowym odnieść sukces w procesie transformacji energetycznej, dzięki naszej szerokiej gamie rozwiązań energetycznych, globalnej obsłudze, fachowej wiedzy oraz zrozumieniu i zdolności do optymalizacji wydajności zastosowań naszych klientów, a także zmniejszyć nasz wpływ na planetę. To niesamowita szansa i potężny cel”.

- Jennifer Rumsey, Prezes i dyrektor generalna

Cel: zero emisji

Przyszłość wymaga nowego myślenia

Wiemy dlaczego. Wiemy również, jak to zrobić. Destination Zero to nasza do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Zrównoważone zasilanie lepiej prosperującego świata i pomaganie klientom odnieść sukces dzięki technologii jest kluczowym elementem naszej misji.

Dowiedz się więcej

Wielka transformacja energetyczna

We współpracy z Intelligence Squared zgromadziliśmy naukowców, kadrę kierowniczą biznesu oraz osoby zajmujące czołowe stanowiska w zakresie transformacji energetycznej. Liderzy firmy Cummins omówili środki podejmowane w celu zapewnienia gwałtownej redukcji emisji do 2030 r., innowacje technologiczne, które pomogą nam osiągnąć emisję zero netto do 2050 r., oraz kluczową rolę, jaką korporacje muszą odgrywać w walce ze zmianami klimatu.

""

Co się dzieje od teraz do 2030, aby osiągnąć poziom emisji zero netto?

Jonathan Wood, Wiceprezes ds. inżynierii New Power firmy Cummins, mówi o strategii Cummins Destination Zero oraz o transformacji firmy w firmę zajmującą się zrównoważonymi technologiami zasilania.

Obejrzyj teraz

""

Co musi się stać między 2030 a 2050, aby osiągnąć emisję na poziomie zerowym netto?

Srikanth Padmanabhan, Wiceprezes firmy Cummins i Prezes segmentu silników zdradza, co musi się stać teraz, aby osiągnąć emisję na poziomie zerowym netto do 2050 roku.

Obejrzyj teraz

""

Jaka jest rola korporacji w transformacji energetycznej?

Jennifer Rumsey, Prezes i Dyrektor generalny firmy Cummins, omawia wyjątkową rolę korporacji w walce ze zmianami klimatycznymi.

Obejrzyj teraz

Zasilanie skierowane na cel w akcji

+

Odnawialny gaz ziemny

Sprawiamy, że odnawialny gaz ziemny sprawdza się dla naszych silników, klientów i naszej planety.

Dowiedz się więcej
+

Paliwo na Twojej drodze do dekarbonizacji

Nasze silniki umożliwiają zasilanie różnych produktów paliwami alternatywnymi. Poznaj zalety i wady różnych paliw.

Dowiedz się więcej
+

Rola silników wodorowych w zrównoważonym rozwoju

Przejście na pojazdy z silnikami wodorowymi może zapewnić szereg korzyści w wielu zastosowaniach.

Dowiedz się więcej

Znajdź swój cel

""

Nowości technologiczne Cummins

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od firmy Cummins, zapisując się do newslettera dotyczącego technologii Cummins.

Wysyłaj mi najnowsze historie, aktualizacje i inne treści (zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!