Cummins Powers Women

Rozwiązania inżynieryjne Cummins, które tworzą dobrze prosperujące społeczności stanowi element naszej tożsamości od początku istnienia firmy. Kontynuujemy tę spuściznę rozwiązywania problemów społeczności dzięki inicjatywie Cummins Powers Women, naszą najbardziej ambitną inicjatywą społeczną w historii. Inicjatywa Cummins Powers Women jednoczy naszych liderów i pracowników na całym świecie w poszukiwaniu rozwiązania problemów związanych z nierównością kobiet i mężczyzn w naszych społecznościach, wzmacniając zaangażowanie firmy Cummins w poprawę status kobiet na całym świecie. Cummins Powers Women to wielomilionowa inwestycja w sprawdzone programy opracowane w celu wprowadzenia zmian na dużą skalę w życiu kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Cummins Powers Women zajmuje się licznymi wyzwaniami stojącymi przed kobietami i dziewczętami na całym świecie. Na przykład:

  • Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosi 23% na całym świecie i bez zdecydowanych działań osiągnięcie równej płacy zajmie kolejne 68 lat.
  • Kobiety i dziewczęta rutynowo doświadczają nierówności w zakresie szans ekonomicznych, możliwości wyrażania siebie i podejmowania decyzji. Badania pokazują, że gdyby kobiety pełniły podobną do mężczyzn rolę w gospodarce, mogłyby dodać nawet 28 bilionów dolarów, czyli 26 procent, do rocznego globalnego PKB w 2025.
  • Znaczenie zatrudnienia matek jest znaczące. Jedno z badań przeprowadzone w 24 krajach wykazało, że córki pracujących matek częściej były zatrudnione, miały wyższe zarobki i zajmowały stanowiska kierownicze. Synowie wychowywani przez pracujące matki spędzają więcej czasu na opiece nad członkami rodziny, a córki wychowywane przez pracujące matki poświęcają mniej czasu na prace domowe.

 

Program poszukuje odpowiednich rozwiązań wszędzie tam, gdzie to możliwe, poprzez współpracę z siecią globalnych organizacji non-profit, które prowadzą już oparte na wynikach programy, koncentrujące się na obszarach, w których istnieją znaczące bariery dla awansu dziewcząt i kobiet. Inwestycja firmy Cummins wspiera szereg skutecznych programów, w tym inicjatywy promujące oddolne nauczanie i doradztwo, stabilność finansową dzięki przedsiębiorczości, szkolenia dla liderów i strategiczne wytyczne dla liderów non-profit.

W ciągu pięciu lat program zapewnił równe prawa i możliwości dla 260 000 kobiet i dziewcząt w 18 krajach. Ufundował 99 grantów na rzecz rzecznictwa, które doprowadziły do 14 zmian w przepisach dotyczących równości płci, pozytywnie wpływając na życie 17,4 milionów kobiet i dziewcząt w globalnych społecznościach.

Dziś z radością informujemy, że w ciągu pięciu lat firma Cummins Powers Women zainwestowała ponad 23 milionów dolarów w rozwój równości kobiet i dziewcząt. Mamy 10 partnerów non-profit w 18 krajach, którzy są sprawdzonymi ekspertami w tworzeniu bardziej równego świata. Wspólnie służymy ponad 27 milionom kobiet i dziewcząt oraz zainwestowaliśmy w 253 inicjatyw wspierających w 5 regionach, co zaowocowało 47 ustawami i politykami wspierającymi równość płci.

Teraz pomagamy wspierać globalne działania na rzecz społeczności borykających się z nierównym traktowaniem kobiet i dziewcząt. Na całym świecie dziewczęta rzadziej kończą szkołę średnią, częściej wychodzą za mąż jako dzieci i rzadziej mają szanse na karierę zawodową lub otrzymanie godziwego wynagrodzenie w dorosłym wieku. Ale kiedy kobiety i dziewczęta mają równe szanse na edukację, rozwój umiejętności, płacę, opiekę nad dziećmi i opiekę zdrowotną, dziewczęta, kobiety, rodziny i gospodarka prosperują.

Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby wszystkie kobiety osiągnęły swój pełny potencjał i miały nieograniczone możliwości rozwoju. Wyobraź sobie przyspieszenie w zakresie globalnego przywództwa, inwencji, umiejętności i kreatywności, które mogłoby mieć miejsce dzięki kobietom. Świat, w którym postęp przyspiesza, wynalazki staję się coraz lepsze, a rozwiązania łatwiejsze do znalezienia. Jak zauważył dyrektor generalny Cummins, Tom Linebarger: „Tworzenie silnika jest trudne. Uczynienie świata bardziej przyjaznym dla kobiet i dziewcząt jest ważniejsze”. Firma Cummins jest gotowa podjąć to wyzwanie.

Mapa świata z logo partnerami non-profit Cummins.

Partnerzy non-profit Cummins Powers Women:

Girls Inc.

Wspiera dziewczęta w Ameryce Północnej, zajmując się całym procesem rozwoju poprzez programy pozalekcyjne.

Rosa Fund

Wspiera organizacje oddolne dla kobiet i dziewcząt w Wielkiej Brytanii dzięki tworzeniu sieci kontaktów i budowaniu potencjału.

Globalne prawa dla kobiet

Zapewnia reformę prawną i wsparcie w zakresie zmian systemów poprzez reakcje koordynowane przez społeczność osób doświadczonych, które priorytetowo traktują równość i bezpieczeństwo, aby skutecznie położyć koniec przemocy wobec kobiet i dziewcząt ze względu na płeć.

Chińska Fundacja Rozwoju Kobiet

Promuje rozwój kobiet w Chinach poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości rękodzielniczej.

CARE (Ameryka Łacińska)

Wzmacnia ruch pracowników domowych w Ameryce Łacińskiej.

Rise Up

Rozwija programy edukacyjne, równościowe i zwiększające możliwości dla dziewcząt i kobiet w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji Południowej i Stanach Zjednoczonych.

Camfed (Ghana)

Wspiera programy przejściowe dla dziewcząt z obszarów wiejskich w Ghanie w okresie przechodzenia ze szkoły średniej do siły roboczej.

CARE Australia (Kambodża)

Wspiera edukację dziewcząt poprzez szkolenia nauczycieli, stypendia i materiały szkolne w Australii oraz Kambodży.

CARE Australia (Papua-Nowa Gwinea)

Poprawia dostęp do wysokiej jakości edukacji podstawowej w oddalonych, mniej uprzywilejowanych społecznościach Papui-Nowej Gwinei.

Equimundo

Zapobiega przemocy wobec kobiet, angażując mężczyzn i chłopców w Europie.

NASCA

NASCA pracuje z młodymi Aborygenami i mieszkańcami wysp w Cieśninie Torresa, aktywnie angażując się w życie ich rodzin i społeczności.

 
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Twoja firma lub organizacja może zaangażować się w działania na rzecz równości płci?

Kontakt

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!