Strategia Planet 2050

Strategia zrównoważonego rozwoju środowiska kolejnej generacji firmy Cummins sięga 2050 roku, wyznaczając wymierne cele na 2030 rok, z myślą o realizacji wizjonerskich, długoterminowych aspiracji do 2050 roku. Śmiała i ekscytująca strategia ma pozytywny wpływ na firmę Cummins i zainteresowane strony.

Obejrzyj wideo

Nasze 2030 cele

Logo Planet 2050

 

  • Zmniejszenie bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) z obiektów i naszej działalności o 50%.
  • Zmniejszenie zakresu absolutnego czasu życia 3 emisji gazów cieplarnianych z nowo sprzedawanych produktów o 25%.
  • Partnerstwo z klientami w celu zmniejszenia zakresu 3 emisji gazwó cieplarnianych z produktów w terenie o 55 milionów ton metrycznych.
  • Zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych z produkcji farb i powłok o 50%.
  • Stworzenie okrągłego planu cyklu życia dla każdej części, aby zużywać mniej, używać lepiej i wykorzystywać ponownie.
  • Generowanie 25% mniej odpadów w obiektach i podczas działalności jako procent przychodów.
  • Ponownie użycie 100% opakowań z tworzyw sztucznych i eliminowanie plastiku jednorazowego użytku w obiektach gastronomicznych, pracowniczych i na wydarzeniach firmowych.
  • Zmniejszenie całkowitego zużycia wody w obiektach i zakładach o 30%.

Poznaj Planetę 2050

Przejrzyj najważniejsze treści lub zanurz się głębiej.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!