Osiągaj więcej, szybciej
Produkty firmy Cummins - od silników wysokoprężnych i na gaz ziemny po platformy hybrydowe i elektryczne, a także komponenty układu napędowego, układy sterowania i powiązane technologie - mogą znacznie zmniejszyć różnego rodzaju emisje. Obejmują one tlenki azotu, które przyczyniają się do powstawania ozonu, oraz pył zawieszony, który ma wpływ na kwestie jakości powietrza, a także gazy cieplarniane, takie jak CO2 i CH4, które przyczyniają się do zmiany klimatu. Przyjęcie dziś czystszych technologii, takich jak produkty z niemal zerowym gazem ziemnym i bliższy zeru olej napędowy, przed powszechną komercjalizacją technologii o zerowej emisji na wszystkich rynkach, może mieć natychmiastowy, pozytywny wpływ.
Jako firma technologiczna zobowiązana do sprostania światowym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju, dostarczymy szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Stawiamy na innowacje w obszarach zaawansowanego oleju napędowego, gazu ziemnego, elektryfikacji, ogniw paliwowych, paliw alternatywnych i zaawansowanych rozwiązań energetycznych. Ponadto nieustannie rozwijamy technologie zintegrowanych systemów sterowania i kontroli silnika oraz współpracujemy z partnerami w celu zintegrowania naszych produktów i usług w autonomicznych pojazdach przyszłości. Postępy w dziedzinie łączności i automatyzacji mogą przyczynić się do dalszego zwiększenia wydajności i umożliwić bardziej inteligentne działania i zmniejszenie kosztów utrzymania dla klientów i użytkowników końcowych. Nasze zaawansowane technologie pozwalają nam na dostarczanie klientom odpowiednich rozwiązań do ich zastosowań, zapewniając, że są oni wyposażeni w odpowiednie technologie, aby wykonać swoją pracę.
Transport
Przyszłość wymaga nowego sposobu myślenia
Nasza mapa drogowa technologii bierze pod uwagę kwestie regulacyjne i wprowadza śmiałe i innowacyjne podejście do źródeł energii oraz rozwiązań zasilania, w istotny sposób zmniejszając emisję "well-to-wheel".
Transmisja internetowa
Pobudź wydatki przeznaczone na infrastrukturę
Sprawdźcie naszą sponsorowaną transmisję internetową GreenBiz, Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych autobusów dziś i jutro
Innowacje technologiczne leżą u podstaw naszej działalności. „Cummins jest światowym liderem technologicznym z szeroką gamą rozwiązań energetycznych. Będziemy nadal wprowadzać innowacje, aby zapewnić sukces naszym klientom.