Zarządzanie środowiskowe w liczbach
0 % redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakładów i obiektów Cummins od 2018.
0 mld oszczędności uzyskanych dzięki projektom dotyczącym oszczędzania paliwa przez produkty z klientami od 2014.
0 mln zredukowanej ilości złomu metalowego w funtach osiągniętej przez Cummins w 2021.
0 mld galonów wody w rocznych świadczeniach na rzecz społeczności lokalnej wspieranych przez Cummins Water Works w pierwszym roku działalności.
Partnerstwo na rzecz postępu w zakresie zmian klimatu
Kluczowe przejęcie z myślą o przyszłości
Przejęcie przez Cummins firmy Meritor, czyli wiodącego światowego dostawcy rozwiązań w zakresie elektrycznych układów napędowych, stawia nas na pozycji lidera w dziedzinie zastosowań energii elektrycznej w miarę wzrostu zapotrzebowania na rozwiązania obniżające emisję dwutlenku węgla. Oczekuje się, że układy ePowertrain będą krytycznym punktem integracji w hybrydowych i elektrycznych układach napędowych.

Kolejna nowość – ogniwa paliwowe Cummins w Europie
Pierwsza na świecie niemiecka flota pociągów pasażerskich napędzanych wodorem wykorzystuje technologię Cummins. Pociągi pasażerskie Alstom Coradia iLint są wyposażone w systemy ogniw paliwowych firmy Cummins i będą napędzane w 100% wodorem. Pierwsze bezemisyjne pociągi pasażerskie we flocie składającej się z 14 pociągów pojawiły się w 2022 roku.

Postęp w realizacji celów środowiskowych
Firma Cummins czyni postępy w realizacji dziewięciu celów określonych w PLANET 25, strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Firma zgłosiła zmniejszenie zużycia wody, produkcji odpadów i nie tylko w 2021 w porównaniu do roku bazowego 2018. Firma Cummins nadal korzysta ze wsparcia rozbudowy o 2018 elektrowni wiatrowych w północno-zachodniej części stanu Indiana.

Kolejny sposób na ograniczenie emisji
W 2022 firma Cummins ogłosiła, że rozszerzy swoje wiodące w branży platformy napędowe o pierwsze w branży niezależne od paliwa silniki. Platformy te będą wykorzystywać bloki silników i podstawowe komponenty mające wspólną strukturę, którą można zoptymalizować pod kątem stosowania paliw niskoemisyjnych. Nowe konstrukcje umożliwią użytkownikom silników spalinowych zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w miarę rozwoju infrastruktury dla rozwiązań bezemisyjnych.

Zmiana klimatu
Partnerstwo z królewskim kapitałem w zakresie zmian klimatycznych
Firma Cummins jest dumna, że znalazła się wśród pierwszych 45 zdobywców pieczęci Terra Carta ówczesnego księcia Karola, przyznawanej w uznaniu za zaangażowanie w zrównoważony rozwój i dekarbonizację. Wyróżnienie zostało ogłoszone 3 listopada 2021 r., pokrywając się w czasie z globalnym szczytem klimatycznym COP 26, który odbył się w Glasgow. Inicjatywa na rzecz zrównoważonych rynków jest ściśle powiązana z wieloma wspieranymi przez nas działaniami.

Redukcja użycia węgla
Wdrażanie umiejętności technicznych
Ogólnoświatowe zmiany w klimacie wywierają poważny wpływ na życie i źródła utrzymania ludzi. Wielka Brytania inwestuje w prace Cummins nad napędzaniem silników spalinowych wodorem, co jest tylko jedną z technologii przyjaznych dla klimatu, nad którą pracujemy. Równoważenie energii i odpowiedzialności

Podejmowanie działania
Szkolenie na dzisiaj i jutro
Technologia ogniw paliwowych Cummins pomaga w napędzaniu pierwszego na świecie pociągu pasażerskiego napędzanego wodorem. Jest on ekonomiczny i bezobsługowy, ma rozpocząć pracę w Niemczech w 2022 roku. W Cummins jesteśmy dumni z tego, że nasza technologia odgrywa kluczową rolę w tej ważnej inicjatywie.

Redukcja użycia wody
W poszukiwaniu cyrkulacyjnych stylów życia
Priorytetem Cummins jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, lotnych związków organicznych, zużycia wody oraz wszelkiego rodzaju odpadów. Tworzymy plan cyrkularnego cyklu życiowego dla każdej wyprodukowanej przez nas części, aby zużywać mniej, wykorzystywać lepiej i używać ponownie. Stawiamy sobie ambitne cele, które prowadzą do znacznych redukcji i krytycznych oszczędności w tych kluczowych obszarach - nasza misja? Zero emisji.