Klub Dużych Przebiegów Cummins

Do wszystkich właścicieli Cummins! Czy masz przejechanych 100 000 mil lub więcej ze swoim silnikiem Cummins? Mamy ekskluzywny klub tylko dla Ciebie!

Właściciele silników Cummins to jedni z najbardziej lojalnych, entuzjastycznych i znających się na rzeczy ludzi na drogach. Wiemy, że intensywnie korzystasz ze swoich silników Cummins i oczekujesz, że będą one trwalsze od innych silników diesla na drodze, polegając na nich w codziennym życiu.

Inspirują nas historie klientów, którzy przejechali swoimi ze silnikami Cummins setki tysięcy mil, a szczególnie dumni jesteśmy z tych, którzy przekroczyli granicę miliona mil.

Jeśli Twózasilany przez Cummins RAM , TITAN XD pick-up, pojazd z silnikiem Cummins Repowered Create, kamper lub inny pojazd napędzany silnikiem Cummins przekroczył granicę 100,000 mil, będziemy zaszczyceni, jeśli dołączysz do Klubu Wysokich Przebiegów Cummins.

Od momentu powstania w 2010, klub Wysokich Przebiegów Cummins przyjął ponad 20,000 członków.

Jako członek, po każdym przejechaniu 100,000 mil możesz zamówić nową, odlewaną plakietkę z kratką Cummins, aby z dumą zaprezentować swoje kamienie milowe. Już wkrótce: wyślij nam zdjęcie swojej plakietki na swoim pojeździe o dużym przebiegu i podziel się swoją historią Cummins, aby zostać wyróżnionym członkiem.

Zamów swoją plakietkę już dziś

Wyróżnieni członkowie Klubu Wysokich Przelewów

""

Tim T.

1992 Dodge RAM 2500

Tim ma 1992 Dodge RAM 2500 1. generacji z przebiegiem ponad 520,000 mil! 5.9L Turbo Diesel należący do Tima przejechał tysiące mil, a silnik Cummins zabierze go jeszcze dalej.

""

Brad W.

2006 Dodge RAM 3500

Zobacz 3. generacji 2006. Dodge RAM 3500 „Big Red” należący do Brada. Silnik Cummins 5.9L Turbo Diesel napędza Big Red od prawie 500,000 mil.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!