X-Series 전송 스위치 시리즈
Cummins PowerCommand® X-Series 전송 스위치 시리즈는 입증된 커민스 기술에 의존하여 미션 크리티컬 애플리케이션에서 오류 방지 성능을 제공합니다. 그러나 이 성능은 수십 년간 축적된 애플리케이션 전문 지식, 포괄적인 시스템 엔지니어링, 철저한 테스트 및 검증, 현장 서비스 및 지원을 제공할 수 있는 고급 전기 엔지니어들로 구성된 글로벌 네트워크를 아우르는 완전히 통합된 전력 시스템의 한 구성 요소일 뿐입니다.
개요:
PowerCommand® X-Series는 비인입구 및 인입구가 있는 40-3000A 자동 및 비자동 전송 스위치로 구성됩니다. 이 제품군의 각 제품은 최첨단 PowerCommand® 80 제어 기능을 갖추고 있으며 최고의 성능과 시스템 연결이 필요한 시장 및 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
1차 전원과 대체 전원 사이에서 전기 부하를 변환하도록 설계된 X-Series 스위치는 유틸리티-발전기 세트, 유틸리티-유틸리티, 발전기 세트-발전기 세트 또는 3개의 전원 시스템(이중 대기 전력) 응용 분야에서 사용할 수 있으며 응급, 법적 필수 및 선택적 대기 전력 응용 분야에 사용하기에 적합합니다.
또한 X-Series는 특허받은 Blow-on 기술이 적용된 Cummins High Endurance Mechanism을 통해 업계 최고의 UL1008 Time Duration WCR 및 단시간 정격을 광범위하게 제공하여 한 차원 높은 성능과 신뢰성을 보장합니다.
커민스 전문가가 설계한 혁신적인 PowerCommand® 80 제어 기능은 단일 통합 제어 기능입니다. 모든 기능을 추가 하드웨어나 추가 모듈 없이 필요에 따라 쉽게 구현할 수 있습니다.
High Endurance Mechanism 및 Blow-on 기술의 혁신적인 설계
High Endurance Mechanism(HEM)은 고장 상태에서 직접 손상을 최소화하도록 설계되어 정격 부하의 최대 100%를 전달할 수 있는 능력을 유지합니다. 고장 중에 발생하는 전자기력으로 인해 기존 전송 스위치의 접점이 개방되면 종종 스위치에 광범위한 내부 손상을 야기하는 파괴적인 아크가 발생합니다.
일반적으로는 기존 스위치에 고장이 발생하면 접점, 아크 슈트 그리고 경우에 따라 제어 장치를 교체해야 합니다. 그러나 HEM에서 사용하는 Blow-on 기술은 동일한 전자기 에너지를 통해 고장이 발생하는 동안 접점을 닫은 상태로 유지하여 아크, 접점 손상 및 성능 저하를 실질적으로 방지합니다. 고장이 발생하면 이동 및 고정 접점 암 주위에 전자기장이 발생합니다. HEM은 결과로 초래된 이 전자기력을 활용하여 접점을 단단히 고정합니다. 고장 전류가 높을수록 힘이 커집니다. 이 혁신적인 Blow-on 기술의 높은 단시간 정격으로 인해 수리 비용 또는 불편한 가동 중지 시간이 고장 발생 후 최소화될 수 있습니다.
PowerCommand® 80 전송 스위치 제어 장치
혁신적인 PowerCommand® 80 전송 스위치 제어 장치는 타의 추종을 불허하는 적응성, 연결성 및 인텔리전스를 제공합니다. 커민스 발전 전문가가 설계한 PowerCommand® 80은 단일 통합 제어 장치로 추가 모듈이 필요하지 않습니다. 모든 기능을 추가 하드웨어 없이 필요에 따라 쉽게 구현할 수 있습니다. 또한 이 제어 장치에는 광범위한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 고도로 사용자 정의 가능한 고객 입력부/출력부가 있습니다.
탐색하기 쉬운 HMI
제어 장치 HMI(인간 기계 인터페이스)에는 택타일 필 소프트 스위치를 장착한 LED 백라이트 LCD 디스플레이가 있어 작동 및 화면 탐색이 용이합니다. 탐색 키로 화면을 스크롤하여 제어 장치의 모든 데이터를 볼 수 있습니다. 전진 또는 후진 탐색 기능도 제공됩니다. 제어 장치는 실시간 시계 스탬프 및 엔진 실행 시간과 관련된 현재 활성 고장, 고장 사건, 256개 이전 고장의 시간순 이력을 표시합니다.
고객의 위치와 분야에 상관없이 커민스는 항상 전문 기술을 제공
커민스는 디지털 마스터 컨트롤 서비스 및 유지관리와 관련하여 고객에게 비할 데 없는 마음의 평화를 제공합니다. 6개 대륙에 걸쳐 190개국 이상에서 서비스 기술자, 엔지니어, 8,00여 딜러 지점, 500여 부품 유통 시설로 이루어진 글로벌 시스템이 현지 전담 담당자를 통해 동급 최고의 애프터마켓 기능을 지원합니다.