중국 엔진 제품을 위한 Woodward 툴킷 지원 리소스
Woodward 툴킷 支持资源
Woodward 제어 시스템을 사용하는 L8.9GE5, B6.7G 및 ISG12G 커민스 엔진과 작동하는 서비스 소프트웨어 애플리케이션. 이 애플리케이션은 엔진 문제를 진단 및 해결하고, 엔진에 대한 과거 정보를 저장 및 분석하고, 엔진의 운영 매개변수를 수정하는 데 사용됩니다. 또한 전문가는 이 툴킷을 사용하여 보정 파일을 ECM에 다운로드할 수 있습니다.
此软件用于使用 Woodward 控制系统的 L8.9GE5, B6.7G 和 ISG12G 三款康明斯发动机。主要用于诊断和排除发动机故障,分析发动机历史信息,修改发动机运行参数等。Toolkit 也允许专业人员向 ECM 写入标定。
이러한 패키지에 대한 지원 문의는 +8610-59023215 로 전화하거나 [email protected]으로 이메일을 보내주세요.
相关文件如需支持,请拨打电话:010-59023215 或发送邮件至 [email protected]