커민스 데이터링크 어댑터는 GuidanzTM에 사용하도록 설계되었으며 차량 하위시스템(예: 앤진, 변속기, 제동 시스템)을 위한 온보드 전자 제어 모듈(ECM)과의 통신을 허용합니다.
자세한 내용이나 커민스 데이터링크 어댑터 구매에 대해서는 가까운 커민스 유통업체에 문의하거나 커민스 고객지원에 문의하십시오(지역 전화번호는 이 페이지 하단에서 찾을 수 있음).
소프트웨어 다운로드
![]() |
귀사의 방화벽이 이 파일의 설치를 막을 수 있습니다. 그러한 메시지를 받으면 귀사의 시스템 관리자에게 문의하시기 바랍니다. |
참고: INLINE 6 어댑터가 있다면 이 소프트웨어에 포함되어 있는 INLINE 6 PC 드라이버를 반드시 설치해야 합니다. INLINE 6 소프트웨어의 설치는 전형적인 Windows 기반의 자동 실행 설치 방식입니다. 이 페이지에 다운로드 링크가 첨부된 설치 실행 파일을 이용해서 최신 INLINE 6 PC 드라이버를 설치하면 RP1210 호환 소프트웨어 앱이 INLINE 6 어댑터와 통신할 수 있게 됩니다. 최신 버전의 리플래시 유틸리티와 펌웨어 역시 이 다운로드에 포함되어 있으며 아래 설명에 따라 프로그램을 설치하면 사용자 PC의 적절한 폴더에 자동으로 설치됩니다.
![]() |
INLINE 6에 대한 기술 지원은 더 이상 제공되지 않으며 2022 말에 폐기됩니다. INLINE 7은 현재 INLINE 6의 대체품으로 사용할 수 있는 여러 지역에서 사용하도록 인증되었습니다. INLINE 7 인증이 없는 지역에서는 애프터마켓 RP1210 호환 어댑터를 사용할 수 있습니다. |
품번:2892092
(32비트) 다운로드
파일 이름: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
파일 크기: 64.8 MB
다운로드
(64비트) 다운로드
파일 이름: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
파일 크기: 64.8 MB
다운로드
리플래시 안내:
- 위의 링크를 클릭하여 적절한 INLINE 6 zip 파일을 다운로드합니다(64비트 운영체제가 없는 경우 32비트 파일을 사용해야 합니다).
- zip/unzip 소프트웨어를 사용하여 실행 파일의 압축을 풉니다.
- Windows 시작 메뉴를 클릭하고 실행을 클릭합니다.
- 찾아보기 버튼을 클릭하고 다운로드한 파일을 찾습니다.
- 확인을 클릭해 최신 INLINE 6 드라이버, Reflash 유틸리티, 펌웨어를 PC에 설치합니다.
- 화면에 표시되는 지침을 따라 설치를 완료합니다.
- 보유한 DB25 케이블을 통해 +8V~+50V 전원을 INLINE 6 어댑터에 연결합니다.
- DB9F 대 DB9M 직렬 케이블 또는 USB 케이블을 사용하여 INLINE 6 어댑터를 적절한 PC 통신 포트에 연결합니다.
- 아래의 서비스 지침 및 빠른 시작 가이드를 따르세요.
추가 자료:
이 소프트웨어는 모바일에서 사용할 수 없습니다. 사무실 또는 홈 컴퓨터용으로 다운로드하려면 해당 기기에서 이 페이지를 방문하세요.