Guidanz® Windows 앱은 수리 과정의 속도를 높이고 고객 가동 시간을 개선해 줍니다.
참고: 현재 Guidanz Windows는 INSITE에 비해 기능 제공에 제한이 있습니다. 향후 릴리스에서 Guidanz Windows에 더 많은 기능이 추가될 것입니다.
구독 유형
현재 구독
커민스 등록 사용자 ID가 있는 모든 사용자는 다음 Guidanz Windows 기능에 액세스할 수 있습니다.
- 장비 및 장치 데이터플레이트 정보
- 우선 대상 커민스 고장 코드 및 설명
- 앱에서 이메일을 통해 모든 정보를 공유할 수 있는 기능
- 산업 표준 J1939 고장 코드 읽기
- 다국어 지원(영어, 프랑스어, 스페인어, 간체 중국어)
서비스 구독
또한 서비스 구독자는 다음과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다.
- 엔진 매개변수 데이터를 모니터링하고 로깅할 수 있는 기능
- 제한적인 진단 테스트(첨부된 목록 참조)
- 엔진 설정
- 이미지 및 템플릿
- ECM 암호 관리 기능
- 감사 추적
- 고장 코드 재설정
- 보정 개정 업데이트 및 설치
- FIS 링크(온라인)
- 운행 정보
신속 평가
이 외에도 Guidanz Immediate Assessment에 구독하는 사용자는 다음과 같은 부분에 액세스할 수 있습니다.
- 우선 처리되는 고장 및 상위 3가지 잠재적 근본 원인
- 예상 서비스 시간
- 모바일 장치에서 최근에 검색한 정보, 고장 및 분석 기록
- 평가를 Guidanz 작업 주문으로 변환하여 서비스 이벤트 과정 동안 장비를 추적할 수 있는 기능
- Guidanz 예약을 Guidanz 작업 주문으로 변환할 수 있는 기능
파워 플러스 구독
위의 모든 것 외에도 파워 플러스 프로를 구독하는 사용자는 다음과 같은 기능에 액세스할 수도 있습니다.
- PCC3300 V1 및 PCC3300 V2 컨트롤러에 연결
- 데이터 플레이트
- 고장 코드 및 고장 코드 관련 데이터
- 이벤트 모니터링/알림
- 데이터 모니터링 및 로깅
- 장치 설정
- 보정 다운로드 및 설치
- 파일 캡처(파일 생성, 연결, 관리, 오버레이, 여러 파일 연결)
- FDL 파일(읽기/쓰기)
각 릴리스에서 지원되는 기능에 대한 자세한 내용은 릴리스 노트를 참조하세요.
소프트웨어 다운로드
![]() |
귀사의 방화벽이 이 파일의 설치를 막을 수 있습니다. 그러한 메시지를 받으면 귀사의 시스템 관리자에게 문의하시기 바랍니다. |
Guidanz Windows 1.9.0이 출시되었습니다. 랩탑 또는 태블릿용 Guidanz Windows 앱을 다운로드하세요.
파일 이름: Cummins_Guidanz_Installer_Setup_1.9.0.155_Production.exe
파일 크기: 301.8 MB
최소 시스템 요건
- Windows OS: Microsoft Windows 10 Enterprise 10.0.17763 - Windows 10(1809)
- RAM: 32비트의 경우 1GB, 64 비트의 경우 2GB
- 하드디스크 공간: 32비트의 경우 16GB, 64비트의 경우 20GB
- CPU: 1기가헤르츠(GHz) 이상의 프로세서 또는 SoC
GUIDANZ WINDOWS 앱 전제 조건
등록
- 모든 사용자는 유효한 커민스 사용자 이름 및 암호가 있어야 합니다.
구독
- 미국, EU 또는 캐나다에서 커민스 Guidanz Immediate Assessment를 사용하기 위해 서비스 위치를 등록하려면 아래 소프트웨어 라이선스 섹션에 있는 현지 유통 업체에 문의하세요. 비 유통 업체 직원은 Cummins Care에 문의하세요.
DATALINK 어댑터 호환 데이터링크 어댑터가 필요합니다.
- INLINE 7은 9핀, 6핀, 3핀 케이블 사용 장비를 위한 완전한 키트입니다. USB, Wi-Fi, 블루투스를 지원합니다. INSITE 및 Guidanz 모바일/Windows(게스트, 서비스 및 Immediate Assessment 구독자)와 함께 작동합니다. *발전 컨트롤러와 호환되지 않습니다.
INLINE 7 키트를 구입하려면 여기 클릭
Guidanz에 대한 자세한 제품 정보는 Guidanz 제품 정보를 참조하십시오.
- ONAN 하니스 키트는 발전 컨트롤러 응용 분야를 위한 완전한 키트입니다. PCC3300 V1 및 PCC3300 V2을 포함한 다양한 상용 컨트롤러에 연결됩니다. InPower 및 Guidanz Windows(Power Plus 구독자)와 함께 작동합니다.
Onan 하니스 키트를 구입하려면 여기 클릭
이 소프트웨어는 모바일에서 사용할 수 없습니다. 사무실 또는 홈 컴퓨터용으로 다운로드하려면 해당 기기에서 이 페이지를 방문하세요.
소프트웨어 라이선싱
INSITE™, Guidanz® 및 PowerSpec을 포함한 일부 커민스 소프트웨어 및 모바일 애플리케이션을 사용하려면 고유한 소프트웨어 라이선스가 필요합니다. 라이선스는 커민스 공인 유통 업체 또는 딜러를 통해 제공됩니다. 현지 담당자를 찾으려면 몇 가지 세부 정보를 제공해 주세요.
교육 자료
- 사용자 가이드(크기: 318 KB)
- Guidanz Windows를 위한 서비스 기능 교육(크기: 3.0MB)