EDS(전문가 진단 시스템)은 전 세계의 실제 수리 보고서 데이터베이스를 활용하여 문제 해결 효율성을 높이고 진단 단계를 최대 50%까지 줄입니다.
소프트웨어 다운로드
EDS는 온라인에서 단독으로 이용할 수 있습니다.
EDS 온라인 교육은 QSOL 및 CST를 구독하는 사용자만 액세스할 수 있습니다.
EDS 시뮬레이터
EDS 웹 최소 시스템 요건:
- Windows 8.1 이상에서 IE 11 또는 최신 버전의 Firefox나 Chrome
- iPad용 Apple iOS의 경우 iOS 7.0 이상
- iPhone의 경우 iOS 8.0 이상
EDS 솔로 최소 시스템 요건:
- Windows 8.1 이상과 IE 11 이상 버전
- 최소 2GHz CPU
- 2GB RAM
- 10GB의 이용 가능한 하드 드라이브 공간
- 1024x768 이상 해상도 및 16비트 이상 색상
이 소프트웨어는 모바일에서 사용할 수 없습니다. 사무실 또는 홈 컴퓨터용으로 다운로드하려면 해당 기기에서 이 페이지를 방문하세요.