JOYSTICKCONFIG-SERVICE는 커민스 인보드 조이스틱과 함께 사용해 특성 파일을 선박의 조이스틱에 업로드 및 다운로드하는 프로그램입니다. 선박의 조이스틱은 공장에서 미리 로딩된 조정된 특성과 함께 제공됩니다. 새로운 인보드 조이스틱을 설치할 때 JOYSTICKCONFIG-SERVICE 프로그램을 사용하여 선박에 대한 최신 특성을 로딩해야 합니다.
소프트웨어 다운로드
참고: 커민스 직원 및 유통업체의 경우 Cummins Answers에서 모든 소프트웨어 다운로드를 신청하고 'joystick'을 키워드로 검색하세요.
QuickServe 온라인에서 이용 가능한 문서
- 마스터 수리 매뉴얼 회보 4358378
- 선박 구성 툴 절차 326-015-042
- 선박 특성 관리 절차 326-015-044
- 서비스 도구 326-022-001 섹션 15
권장사항 | 최소 요건 | |
플랫폼: | INTEL 및 AMD(32비트 또는 64비트) | 인텔 및 AMD(32비트 또는 64비트) | Windows® 7 32 비트 |
운영 체제: | Windows 8 32비트 | 참고: Windows 7 및 Windows XP는 지원 불가 |
프로세서: | 2.1GHz 이상 듀얼 코어 | 2GHz |
RAM: | 4GB 이상 | Windows 7 - 2GB |
하드 드라이브: | 이용 가능한 디스크 공간 2GB 이상 | 이용 가능한 디스크 공간 2GB |
미디어 기기(대부분의 경우 설치 및 INCAL를 위해 필요): |
이중 레이어 - 이중 밀도 DVD-ROM | DVD-ROM(설치를 위해 필요에 따라 내장형이거나 외장형일 수 있습니다) |
디스플레이: | **최소 해상도 1024 x 768 | **최소 해상도 1024 x 768 |
키보드: | 101키 확장 | 101키 확장 |
포인팅 디바이스: | Windows 호환 장치 | Windows 호환 장치 |
멀티미디어: | 가상 대학 교육에 사용될 PC에는 멀티미디어 및 사운드 기능이 필요합니다 | 모든 Windows 호환 사운드 장치 |
기타 소프트웨어: | Adobe Acrobat Reader 9.0 이상 | Adobe Acrobat Reader 9.0 이상 |
기타 소프트웨어: | Microsoft .NET Framework 4.0 | Microsoft .NET Framework v4.0 |
프린터(선택 사항): | Windows 호환 장치 | Windows 호환 장치 |
인터넷 연결(업데이트 및 QSOL용으로 선택 사항): | DSL / 광대역 고속 | DSL / 광대역 고속 |
사용 가능한 포트: | 2x USB 2.0 | 포트 사양은 데이터링크 어댑터 제조사를 참조하세요. |
** 듀얼 모니터 디스플레이는 지원 불가
모든 소프트웨어 섹션에 이러한 모든 응용 프로그램을 실행하는 데 필요한 PC 하드웨어 수준이 정의되어 있습니다.
최소 설치는 성능을 제한합니다. 최적의 성능을 위해 권장 하드웨어 이상을 사용하시기 바랍니다.
이 소프트웨어는 모바일에서 사용할 수 없습니다. 사무실 또는 홈 컴퓨터용으로 다운로드하려면 해당 기기에서 이 페이지를 방문하세요.