INLINE은 엔진 ECM의 통신을 변환하는 데이터링크 어댑터입니다. INLINE 어댑터는 현재 다음 세 가지 모델로 현지 커민스 딜러 또는 유통 업체에서 구입할 수 있습니다.
INLINE™ MINI
헤비듀티 차량용 INLINE™ mini Bluetooth 지원 차량 데이터링크 어댑터를 사용하면 모바일 장치(예: 스마트폰 또는 태블릿)가 차량 서브시스템(예: 엔진, 변속기, 브레이크 시스템)을 위한 온보드 전자 제어 모듈(ECM)과 무선으로 통신할 수 있습니다. INLINETM mini에는 차량의 SAE J1939-13 진단 커넥터에 직접 연결되는 통합 9핀 커넥터가 있습니다.
- iOS 및 Android 앱과 호환
- 푸시 버튼 페어링 활성화
- 지원되는 프로토콜: SAE J1939(250 또는 500Kb/s), CAN(250 또는 500Kb/s), ISO 15765(500Kb/s), SAE J1708/J1587(9600b/s)
취득한 무선 인증: 미국, 캐나다, EU, 호주, 뉴질랜드, 노르웨이, 칠레, 페루, 중국, 콜롬비아, 멕시코, UAE, 괌, 푸에르토리코, 보스니아 헤르체고비나, 조지아, 마케도니아, 레위니옹 , 트리니다드 토바고, 일본.
INLINE™ 6
INLINE™ 6 어댑터는 9핀 직렬 커넥터를 통해 PC와 통신할 수 있습니다. 또한 4 표준 커넥터를 통해 USB(범용 직렬 버스)를 사용해 PC와 통신할 수도 있습니다. INLINE™ 6 어댑터는 25핀 직렬 커넥터를 통해 차량 엔진 전원, SAE J1708/J1587 데이터 링크 및 2개의 CAN/J1939 데이터 링크에 연결됩니다.
- 기술 및 유지관리 위원회의 RP1210 표준 완전 준수
- 커민스 차량 내 환경 테스트 요건 충족
INLINE™ 7
INLINE™ 7 어댑터는 표준 USB 커넥터를 통한 USB(범용 직렬 버스)를 사용하거나 WiFi 또는 Bluetooth를 통해 PC와 통신합니다. 업계 리더인 커민스는 세 가지 연결 옵션을 모두 갖춘 어댑터를 최초로 출시했습니다. INLINE™ 7은 기술 및 유지관리 위원회 RP1210 표준을 완벽하게 준수하며 최대 1메가 보드 지원을 포함하여 250 및 500K 보드 지원도 제공합니다.
- 다양한 커민스, OEM 및 제3자 서비스 및 정보 도구와 함께 작동
- 기술 및 유지관리 위원회의 RP1210 표준 완전 준수
- 지원되는 프로코톨: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141(K 및 L라인)
취득한 무선 인증: 미국, 캐나다, EU, 호주, 뉴질랜드, 브라질, 노르웨이, 칠레, 페루, 중국, 인도, 멕시코, 모리셔스, 마다가스카르, 러시아, 괌, 푸에르토리코, 보스니아 헤르체고비나 , 조지아, 마케도니아, 레위니옹, 트리니다드 토바고, 모잠비크, 나미비아, 잠비아, 짐바브웨, 남아프리카 공화국, 터키, 우루과이, 일본, 아르헨티나.
INLINE™ Mini 16핀(인도와 중국만 해당)
소형 및 중형 차량용 INLINE™ 미니 16핀 Bluetooth 지원 차량 데이터링크 어댑터를 사용하면 모바일 장치(예: 스마트폰 또는 태블릿)가 차량 서브시스템(예: 엔진, 변속기, 브레이크 시스템)을 위한 온보드 전자 제어 모듈(ECM)과 무선으로 통신할 수 있습니다. INLINETM 미니 16핀에는 차량의 SAE J1962/ISO15031-3 진단 커넥터에 직접 연결되는 통합 16핀 커넥터가 있습니다. 또한 이 제품에는 다음과 같은 주요 기능이 있습니다.
- iOS 및 Android 앱과 호환
- 푸시 버튼 페어링 활성화
- 자동 CAN 데이터 속도 감지
- 지원되는 프로토콜: SAE J1939(250 또는 500Kb/s), CAN(250 또는 500Kb/s), ISO 15765(500Kb/s), SAE J1708(9600b/s)
소프트웨어 다운로드
![]() |
귀사의 방화벽이 이 파일의 설치를 막을 수 있습니다. 그러한 메시지를 받으면 귀사의 시스템 관리자에게 문의하시기 바랍니다. |
품번:2892092
(32비트) 다운로드
파일 이름: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
파일 크기: 64.8 MB
다운로드
(64비트) 다운로드
파일 이름: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
파일 크기: 64.8 MB
다운로드
참고: INLINE 6 어댑터가 있다면 이 소프트웨어에 포함되어 있는 INLINE 6 PC 드라이버를 반드시 설치해야 합니다. INLINE 6 소프트웨어의 설치는 전형적인 Windows 기반의 자동 실행 설치 방식입니다. 이 페이지에 다운로드 링크가 첨부된 설치 실행 파일을 이용해서 최신 INLINE 6 PC 드라이버를 설치하면 RP1210 호환 소프트웨어 앱이 INLINE 6 어댑터와 통신할 수 있게 됩니다. 최신 버전의 리플래시 유틸리티와 펌웨어 역시 이 다운로드에 포함되어 있으며 아래 설명에 따라 프로그램을 설치하면 사용자 PC의 적절한 폴더에 자동으로 설치됩니다.
리플래시 안내:
- 위의 링크를 클릭하여 적절한 INLINE 6 zip 파일을 다운로드합니다(64비트 운영체제가 없는 경우 32비트 파일을 사용해야 합니다).
- zip/unzip 소프트웨어를 사용하여 실행 파일의 압축을 풉니다.
- Windows 시작 메뉴를 클릭하고 실행을 클릭합니다.
- 찾아보기 버튼을 클릭하고 다운로드한 파일을 찾습니다.
- 확인을 클릭해 최신 INLINE 6 드라이버, Reflash 유틸리티, 펌웨어를 PC에 설치합니다.
- 화면에 표시되는 지침을 따라 설치를 완료합니다.
- 보유한 DB25 케이블을 통해 +8V~+50V 전원을 INLINE 6 어댑터에 연결합니다.
- DB9F 대 DB9M 직렬 케이블 또는 USB 케이블을 사용하여 INLINE 6 어댑터를 적절한 PC 통신 포트에 연결합니다.
- 아래의 서비스 지침 및 빠른 시작 가이드를 따르세요.
추가 자료:
이 소프트웨어는 모바일에서 사용할 수 없습니다. 사무실 또는 홈 컴퓨터용으로 다운로드하려면 해당 기기에서 이 페이지를 방문하세요.