전문가 진단 시스템

도움이필요하십니까? 여기를 클릭하세요

서비스 운영의 효율성을 높이는 열쇠는 빠르고 정확한 진단입니다. 커민스 전문가 진단 시스템(EDS)은 차세대 문제 해결이 포함된 글로벌 데이터베이스와 중복성을 줄이는 데이터 입력 시스템 사용을 통해 두 가지 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

커민스 EDS는 문제 해결 프로세스에서 불필요한 단계의 수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 전 세계의 수리 정보를 확보해 데이터베이스로 컴파일하고 진단 단계 수를 최대 50%까지 줄일 수 있는 "스마트한" 문제 해결 트리를 만듭니다. 가장 가능성이 높은 솔루션부터 시작하여 EDS를 사용하는 기술자는 보다 효율적인 수리 프로세스에 액세스할 수 있습니다.

여러 고장 코드가 나타나는 경우, EDS에는 기술자가 근본 원인을 더 빨리 찾을 수 있도록 도와주는 FCA(고장 코드 분석기) 링크가 포함됩니다. FCA는 자동으로 가장 가능성이 높은 원인부터 순서대로 고장 코드와 수리 절차를 배치합니다. 실제로 EDS는 보통 세 가지 진단 단계만으로 엔진 문제의 근본 원인을 찾을 수 있습니다.

소프트웨어 다운로드

EDS는 온라인에서 단독으로 이용할 수 있습니다.
EDS 온라인 교육은 QSOL 및 CST를 구독하는 사용자만 액세스할 수 있습니다.
EDS 시뮬레이터

EDS 웹 최소 시스템 요건:

  • Windows 8.1 이상에서 IE 11 또는 최신 버전의 Firefox나 Chrome
  • iPad용 Apple iOS의 경우 iOS 7.0 이상
  • iPhone의 경우 iOS 8.0 이상

EDS 솔로 최소 시스템 요건:

  • Windows 8.1 이상과 IE 11 이상 버전
  • 최소 2GHz CPU
  • 2GB RAM
  • 10GB의 이용 가능한 하드 드라이브 공간
  • 1024x768 이상 해상도 및 16비트 이상 색상

이 소프트웨어는 모바일에서 사용할 수 없습니다. 사무실 또는 홈 컴퓨터용으로 다운로드하려면 해당 기기에서 이 페이지를 방문하세요.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.