커민스, 새로운 트윈팩 임대 전력 디젤 발전기 출시

Cummins Inc.(NYSE: CMI)는 북미 전역에서 다양한 응용 분야를 위한 경쟁력 있는 렌탈 전력 솔루션을 제공하는 새로운 1MW 트윈팩 렌탈 발전기 C1000D6RE를 출시했습니다. 1919년부터 기술, 신뢰성, 서비스 분야의 대명사인 커민스에서 제조한 이 새로운 C1000D6RE 모델은 미네소타 주 프리들리에 제작됩니다.
트윈팩인 C1000D6RE는 두 대의 커민스 15L, 500kW 발전기를 단일 40ft 동력 장치로 결합하여 후처리 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 C1000D6RE는 Tier 4 최종 배출가스 규정을 충족하는 동시에 안정적이고 높은 출력 성능을 제공할 수 있습니다. 발전기는 다른 렌탈 전력 솔루션과 병렬로 사용할 수 있으며 무주택 부하 수요를 감당할 수 있습니다.
C1000D6RE는 ISO 8528에 따라 1000kW 출력 등급을 제공하며 2 x U.S Tier 4 Final 인증 QSX15 커민스 엔진으로 구동됩니다. QSX15 엔진은 정비 편의성, 배출가스 저감, 성능 향상을 제공하는 디젤 분진 필터(DPF) 필요 없이 엄격한 EPA 표준을 충족합니다.
새로운 대형 트레일러와 히치 설계가 견고한 이동식 전력 응용 분야에서 더욱 강력한 신뢰성을 보장합니다. 발전기의 컨테이너는 극한의 기상 조건을 견딜 수 있으며 완전 소음 감쇄 패키지는 발전기의 소음 수준을 최소화합니다. 더 빠르고 깨끗한 오일 교환을 위해 'Quick Fit' 오일 배출 시스템 옵션도 제공됩니다.
69,000lbs의 연료 무게를 가진 C1000D6RE는 프런트엔드 안정기와 이동식 에어 라이드를 갖추고 있어 이동 중 영향을 줄여 잠재적인 다운 타임을 최소화합니다.
C1000D6RE는 건설 현장, 비상 전력, 대규모 이벤트, 산업용 건물 및 외딴 지역이나 도시 지역에 위치한 유틸리티 등 임대 전력이 필요한 광범위한 대규모 산업에서 사용할 수 있습니다.
커민스의 렌탈 전력 시장 디렉터 존 기번스(John Gibbons)는 "고객의 목소리에 귀를 기울이고 그들의 요구를 충족시키기 위해 특별히 C1000DR6RE를 개발했습니다. 또한 기후, 위치 또는 산업과 관계없이 신뢰할 수 있는 전력 솔루션을 지속적으로 제공하는 발전기 생산을 우선화하고 싶었습니다. 커민스는 이 제품이 더 큰 신뢰성, 향상된 성능, 향상된 유연성을 시장에 제공할 것이라고 믿습니다."
1MW 트윈팩 모델은 이동식 전력이 필요한 다양한 산업에 사용할 수 있습니다. 외딴 지역이나 도시 지역에 위치한 건설 현장, 산업용 건물, 유틸리티에 이르기까지 다양합니다. 원격 시작 및 중지 접촉 기능을 통해 현지의 유지보수 지원 없이 필요에 따라 발전기를 켜고 끌 수 있습니다. 따라서 고객은 더 큰 안정성, 더 큰 가동 시간 및 낮은 인건비로 인해 총 소유 비용이 낮아질 것으로 예상할 수 있습니다.
지속적인 성능을 보장하기 위해 커민스는 고객에게 이동식 발전기 범위에 대한 서비스 및 유지보수를 제공합니다. 커민스 애프터마켓 기능은 북미 전역의 200여 지역 판매 및 서비스 지점 네트워크를 통해 제공됩니다. 모든 전력 요건에 맞는 모바일 전력 솔루션을 제공한 경험이 있는 서비스 기술자, 엔지니어 및 부품 유통 센터의 글로벌 시스템에 의해 지원됩니다.