X15N, Heavy Duty Trucking에서 2022년 최고 20위 제품으로 선정

커민스는 지난해 15월 북미의 대형 트럭 시장인 X15N을 위해 10리터 천연가스 엔진을 업계에 출시했다고 발표했습니다.
X15N에 대한 소식은 이후 북미 대형 트럭 시장에 상당한 관심과 흥분을 불러 일으켰습니다. 그 결과 중장비 트럭(HDT)이 선정한 2022년 상위 20대 신제품 중 하나로 선정되었습니다.

수상 기준 및 적격성
2022대 20대 상은 트럭 업계에서 가장 경험이 풍부한 편집자로 구성된 3인 패널이 편집 자문위원회와 HDT 트럭 차량 혁신가들의 도움을 받아 선정되었습니다.
편집자와 플릿 패널 모두 다음 세 가지 영역을 기반으로 제품 후보에 대해 평가합니다.
- 혁신
- 업계 문제/도전/고뇌 지점을 해결할 수 있는 능력
- 선단의 수익에 도움이 될 가능성
HDT Top 20 상을 수상하려면 지난 1년 동안 HDT의 편집기들이 온라인 또는 인쇄물로 신제품을 보도한 적이 있어야 합니다. 2022년, HDT의 프린트 에디션에서 2021년에 출간되었거나 2020년 12월 1일부터 2021년 12월 첫 주까지 TruckingInfo에 게시된 제품이 해당됩니다.
X15N 및 목적지 제로

X15N은 고급 디젤, 천연가스, 수소 엔진, 하이브리드, 배터리 전기, 연료 전지를 포함한 새로운 파워트레인과 저탄소 연료, 재생 전기 및 관련 인프라의 사용 증가에 초점을 맞춘 커민스의 Destination Zero 전략의 중요한 부분입니다.
이 확장된 제품 라인업은 새로 판매된 제품의 배출량을 2030년까지 30% 낮추고 2050년까지 탄소 중립성을 목표로 하는 커민스의 PLANET 2050 환경 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.