커민스는 최첨단 수소 연료 전지 기술을 제공함으로써 모빌리티 분야에서 보조 발전기에 이르기까지 모든 것에 전력을 공급합니다.
당사는 장비, 테스트 및 구현, 시스템 통합을 통해 전 세계의 연료 전지 프로그램을 지속적으로 지원하고 있습니다. 당사의 저압 비가습 전지 전력 모듈은 타의 추종을 불허하는 신뢰성, 연비, 조용한 작동 및 쉬운 유지 관리의 이점을 제공합니다.
모빌리티 응용분야
설치가 간단하고 30kW에서 180kW까지 전력을 제공하는 커민스 수소 연료 전지는 버스와 트럭에서 기차 및 군용 수송에 이르기까지 전 세계의 차량에 전력을 공급하고 있습니다. 이 기술은 무제한 시동 및 정지, 통합형 공기 공급, 성능 최적화를 위한 고급 제어 기능, 사용 지점에서 배출 제로를 보장합니다.

손쉬운 통합이 가능하도록 제작
아래의 추가 기본 기능은 통합 업체의 문제 해결에 도움이 됩니다.
- 공기 전달 서브시스템
- 통합 수소 조절
- 넘침 방지/건조 보호

전원 공급 및 백업 전원
지속적, 주문형 또는 대기 전력의 필요성 여부에 관계 없이 당사의 수소 연료 전지 기술은 풍력 및 태양열과 같은 다른 소스를 사용할 수 없을 때 탁월한 가동 시간과 함께 무정전 전원 공급 장치(UPS)를 제공합니다.