학교 버스 노선부터 바쁜 출퇴근길에 이르기까지 커민스 배터리 전기 솔루션은 사람과 지역 사회를 보다 지속 가능한 미래로 진전시키고 있습니다. 당사의 배터리 팩과 배터리 모듈은 커민스 전기 및 하이브리드 파워 트레인 포트폴리오와 전문적으로 통합할 수 있습니다. 또한, 당사는 배터리 전기 운송을 현실로 가져오기 위해 업계에서 가장 신뢰할 수 있는 몇몇 업체들과 협력하고 있습니다.

배터리 팩 및 모듈
당사의 최신 배터리 팩 및 배터리 모듈은 커민스 전기 및 하이브리드 파워 트레인 포트폴리오와 전문적으로 통합할 수 있습니다. 소규모 및 대규모 상용 응용 분야를 위한 유연하고 확장 가능한 전력 솔루션으로, 커민스의 품질과 지원으로 뒷받침됩니다.

차세대 학교 버스
완전 전기 무공해 차량의 핵심이라고 할 수 있는 커민스 PowerDrive를 통해 제조 업체는 오늘날 전기 학교 버스 솔루션을 채택할 수 있습니다. 당사의 모터는 사실상 유지 관리가 필요 없으며 가능한 최고의 성능을 제공합니다. 최대 200kW의 그리드 품질 전력 등의 고급 옵션과 배터리 사용량을 실시간으로 추적하는 최신 제어 기능으로 성능을 최적화하는 제어 기능을 제공합니다.

전체 전기 운송
커민스 배터리 전기 시스템(BES)은 배기 가스를 제거하고 유지 관리 및 연료 비용을 줄이는 동시에 최고의 차량 성능을 보장하는 완전 전기식 파워 트레인입니다.
배터리 전기 시스템은 통합 전력 솔루션의 필수 부품인 당사의 독자적 경량 배터리 팩으로 설계되었습니다. BES 시스템은 AC 또는 DC 충전과 호환되며 원격 진단을 위한 온보드 원격 측정 기능이 장착되어 있습니다.

전기 트럭
경량, 중형 또는 중장비 트럭 시장 어디에서든 PowerDrive 포트폴리오에는 고객이 필요로 하는 전기 자동차 기술이 있습니다. 솔루션은 전체 전기(EV) 파워 트레인에서 플러그인 하이브리드 전기(PHEV)까지 다양합니다.