트럭

운송을 위해
탄생하다

커민스 구동식 연료 전지 및 배터리 전기 트럭(경량, 중형 및 중부하 작업)에는 뛰어난 성능과 신뢰성, 사용 지점에서 배출 가스가 전혀 발생하지 않는 장거리 주행 기술이 탑재되어 있습니다.

수소 연료 전지 트럭

수소 연료 전지 트럭

20개 이상의 완전한 연료 전지 구동 트럭 이니셔티브를 갖춘 커민스는 빠르게 저탄소 트럭 운송 분야의 선도 기업으로 거듭나고 있습니다. 당사는 전 세계에서 가장 높은 전력 밀도뿐만 아니라 커민스 제품에 내장된 고유의 내구성, 신뢰성 및 수명을 제공합니다.

수소 연료 전지 트럭

당사의 고밀도 전력 모듈은 경량 및 중장비 이동성을 위해 내구성 있는 제로 배출 가스 추진력을 제공합니다.

  • 저온 시작

    손상이나 고장에 대한 걱정 없이 -40°C 정도의 낮은 온도에서 보관 및 작동할 수 있습니다.

  • 연료 전지 관리 시스템

    당사의 특별한 운영 소프트웨어는 성능을 극대화하고 수명을 최적화합니다.

  • 완전 통합형 시스템

    추가 구성 요소 없이 쉽고 원활한 통합을 위한 단일 소형 연료 전지 시스템을 만나보십시오.

  • 컴팩트한 크기

    공간 제한적인 응용 분야용

  • 물 없는 작동

    당사의 연료 전지는 가습을 위해 물이 필요하지 않습니다. 잔여물이 없으므로 결빙 또는 습기 문제의 위험이 없습니다.

  • 무제한 정지/시작 주기

    커민스는 연료 전지는 성능 저하 없이도 필요에 따라 켜고 끌 수 있습니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.