고정 전원

더 깨끗한
미래를 실현

백업 발전기 업그레이드에서 메가와트의 기저 부하 공급에 이르기까지, 커민스 고정 전력 솔루션은 핵심적인 역할을 합니다. 연료 전지 구동 플랫폼은 피크 전력 효율성, 높은 가동 시간, 무제한 시동-중지 사이클을 제공해 운용 요구를 충족시키고 무배출을 실현합니다.

고정되지만 유연합니다.

고정되지만 유연합니다

커민스는 배터리 팩과 모듈 같은 주요 구성품을 포함해 전체 고정형 저장 시스템을 제공합니다. 커민스의 유연한 솔루션은 최상의 에너지 관리 기능과 지속 가능성을 구현해서 고비용의 업그레이드를 지연시키고 피크 시간의 에너지 비용을 줄입니다. 어떤 발전기 요건도 충족시키도록 설계됩니다.

메가와트 파워 플랜트.

메가와트 파워 플랜트

커민스 MW 파워 플랜트는 백업, 대기, 고정 전력을 위한 믿을 수 있고 비용 효과적인 전력 솔루션입니다. 이 일체형 연료 전지 솔루션은 신재생 및 디젤 발전기를 대체 또는 강화하거나 DC 전력을 생산하거나 인버터, UPS 또는 AC 전력을 결합할 수 있습니다. 현장에 저장된 또는 파이프라인으로 공급되는 수소를 사용하는 MW 파워 플랜트 관리 시스템은 종합적인 제어, 모니터링, 안전 기능을 제공합니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.