스쿨 버스에서 대중 교통 버스에 이르기까지 커민스는 시장에서 가장 진보된 저탄소 솔루션을 제공합니다. 또한, 배터리 전기 및 연료 전지 전기 분야에 대한 당사의 파워 트레인 통합 경험과 역량을 통해 유지 보수 감소, 연료 비용 절감 및 성능 최적화로 롤링하는 데 필요한 모든 솔루션을 제공합니다.

더욱 스마트한 스쿨 버스
전국 100개 이상의 학군에서 이미 커민스가 제공하는 완전 전기형 스쿨 버스로 전환했습니다. 이를 통해 매일 혜택을 보는 것은 말할 것도 없습니다. 우리 동네의 공기질이 나아지고 소음이 적어져 배출량이 적어지면 우리가 사는 곳을 훨씬 더 많이 즐길 수 있습니다.
진보되었지만 간단하게
활성 부품이 적다는 것은 유지 보수 감소, 범퍼 교체 빈도 감소를 의미합니다. 오일 및 에어 필터 교체, 변속기 유지 보수, 스모그 점검 등이 없는 초록색 꿈을 직접 만나보십시오. 브로셔 다운로드








전기 추진 모터
차량을 추진하고 재생식 제동을 제공하는 데 사용되는 AC 모터
- 커민스 PowerDrive용 메인 드라이브 장치
- EV 또는 PHEV 구성에서 사용 가능
- 기존 ICE 구동계 시스템을 동일하거나 더 나은 성능으로 대체
- 성능 요구 사항에 따라 다양한 아키텍처 사용 가능
열 관리 시스템
모든 파워 트레인 시스템의 난방 및 냉방을 관리하는 통합 시스템
- PowerDriveTM 시스템 및 차량 HVAC용 펌프, 히터 및 A/C 냉각기 중앙 위치
- 고전압 배터리 및 PowerDrive 시스템 구성 요소의 작동 온도를 지능적이고 효율적으로 유지
공기 압축기
에어 브레이크, 에어 주행 서스펜션 및 기타 에어 구동 액세서리에 압축 공기 제공
- 고효율 전기식 공기 압축기
- 기존의 에어 브레이크 시스템 및 액세서리에 공기 공급
- 100%의 사용률 대비 필요할 때만 실행
파워 스티어링 펌프
차량 조향을 위한 유압 동력 제공
- 전기 유압 펌프
- 파워 스티어링 시스템에 유압 지원 제공
- 기존의 기어 또는 벨트 구동 펌프 대체
- 기존 파워 스티어링 시스템에 비해 저소음 작동
시스템 제어 모듈 및 저전압 정션 박스
CM: 모든 파워 트레인 기능을 제어하는 전자 모듈
LVJB: 12VDC 및 24VDC 전기 공급을 제공하는 퓨즈 패널
- 모든 저전압 신호용 제어 모듈
- PowerDrive 시스템을 위한 저전압 전력, 제어 및 피드백 신호용 메인 허브
- 쉬운 설치 및 서비스 용이성을 위해 퓨즈 및 릴레이중앙 집중화
고전압 정션 박스
모든 고전압 기능을 관리하는 서브 모듈로 구성된 통합 시스템
- PowerDrive 시스템에서 고전압 연결을 위해 허브 중앙 집중화
- 에너지 관리 시스템의 고전압 전력을 모든 차량 액세서리 및 구동 모터로 분배
- EV 또는 PHEV 시스템용 모듈식 또는 시스템 구성 가능
연결 모듈 및 전자 드라이브 모드 선택
액세스 포털을 통해 성능 및 진단 데이터를 EV에서 클라우드로 무선 전송할 수 있는 텔레매틱스 장치
- 데이터 기록 및 텔레매틱스
- 실시간 차량 정보, 상태, 위치, 충전 상태 제공
- 예측 분석 및 종합 진단
- 차량 관리자 및 차량 운영자를 위해 데이터 출력 구성 가능
연결 모듈 및 전자 드라이브 모드 선택
액세스 포털을 통해 성능 및 진단 데이터를 EV에서 클라우드로 무선 전송할 수 있는 텔레매틱스 장치
- 데이터 기록 및 텔레매틱스
- 실시간 차량 정보, 상태, 위치, 충전 상태 제공
- 예측 분석 및 종합 진단
- 차량 관리자 및 차량 운영자를 위해 데이터 출력 구성 가능

PowerDrive 7000 EV
제조 업체가 모든 전기 스쿨 버스를 빠르게 온보딩할 수 있도록 커민스는 강력한 프레임 워크 및 OEM 지원 프로그램과 함께 PowerDrive™ 7000 EV를 완전히 제공합니다.

재정적 인센티브
전기 자동차에 대한 다양한 정부 보조금 및 인센티브 프로그램이 제공됩니다. 학군에서는 저렴한 비용과 지속 가능한 학생 교통을 통해 혜택을 볼 수 있습니다.


전기 운송의 표준.
커민스의 전기 및 수소 연료 전지 구동 대중 교통 버스를 사용하면 배기 가스를 제거하고 서비스 및 연료 비용을 절감할 수 있으며 멀리 갈 수 있습니다.
커민스 배터리 전기 시스템 사양
해당 차량은 우수한 유연성과 확장성을 위해 업계 표준 충전 상호 운용성과 기존 GILLIG 버스와의 부품 및 교육 공통성을 제공합니다. 혼합 플릿 내에서 연속성 및 향후 호환성을 계획할 수 있습니다.