수소와 산소의 결합 능력은 1766년 Henry Cavendish가 처음 발견했습니다. 최초의 전해조는 Nicholson과 Carlisle이 물에 정전기를 유도했을 때 1800년 등장했습니다. 200년이 지난 후에도 커민스는 이러한 근본적인 발견을 계속해서 발전시키고 있습니다.

전해질 유형
전기 분해 전지는 전해질 유형으로 구분할 수 있습니다. 커민스는 알칼리성 및 양성자 교환막(PEM)의 두 가지 유형의 저온 전기 분해를 사용합니다. 당사는 비용, 용량 및 애플리케이션을 기반으로 다양한 솔루션을 지원하기 위해 두 가지 옵션을 모두 제공합니다.

알칼리성 전기 분해
알칼리성 전기 분해 시 물과 액체 전해질로 구성된 용액에서 두 전극 간의 반응이 발생합니다. 충분한 전압이 가해지면 물 분자는 전자를 받아 OH⁻ 이온과 H2 분자를 생성합니다. OH⁻ 이온은 용액을 통해 양극으로 이동하여 여분의 전자를 결합하고 포기하여 물, 전자 및 O2를 만듭니다.
이 단계에서 수소와 산소의 재결합은 특허받은 IMET® 이온 교환막을 통해 방지됩니다. IMET® 멤브레인은 내성이 강한 무기질 소재로 만들어지며 석면을 포함하지 않습니다. 전해질은 펌프가 없는 폐쇄 루프 재순환 프로세스로 인해 시스템에 남아 있습니다.

PEM 전기 분해
PEM 전기 분해 시 액체가 아닌 이온 전도성 고체 폴리머를 사용하여 반응을 생성합니다. 두 전극 사이에 전압이 가해지면 물 분자의 음으로 하전된 산소가 전자를 제공하여 양극에서 양성자, 전자 및 O2를 생성합니다.
H+ 이온은 양성자 전도성 고분자를 통해 음극으로 이동한 후 전자를 받아 중성 H 원자가 됩니다. 이들은 결합하여 음극에서 H2를 생성합니다. 전해질과 두 개의 전극은 두 개의 양극판 사이에 끼워져 물을 전달하고, 제품 가스를 셀에서 멀리 전달하고, 전기를 전도하고, 냉각수를 순환시켜 공정을 냉각시킵니다.