통합 파워 기술의 글로벌 리더

 

커민스 통합 파워 포트폴리오는 상업/산업용 시장에서 첨단 파워 솔루션을 제공합니다. 적시에 올바른 기술을 공급하고 광범위한 사용 분야와 파워트레인을 위한 혁신적인 통합 능력을 제공합니다. 커민스는 변속기, 주요 구성품, 첨단 전자 장치, 연결 장치를 비롯한 핵심 기술을 엔진에 적용해 주행 성능을 훼손하지 않고 모든 측면에서 효율성을 구현합니다.

디젤과 천연가스부터 하이브리드와 순수 전기 옵션에 이르기까지 커민스의 통합 전력 포트폴리오는 전력 솔루션 최적화를 위한 최상의 선택을 제공합니다.

효율적이고 믿을 수 있는 혁신적입니다. 커민스는 언제나 가동 상태를 유지하는 파워 솔루션을 제공합니다.

통합 파워 솔루션에 대한 최신 소식

전설적인 마력.
최첨단 기술.

커민스의 X15 Efficiency 엔진과 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies의 신형 Endurant 변속기가 결합되어 동급 최강의 연비, 성능, 가동 시간을 갖는 최적화된 파워트레인을 제공합니다.

통합 디젤 파워

The Cummins diesel power portfolio features optimized, integrated power solutions to help you get the most out of your operations. The Cummins X15™ and X12™ engine platforms are each designed to deliver the performance needed for different operating conditions and customer needs. When either is paired with the Endurant™ from Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, you get the lightest heavy-duty transmission along with industry-leading downspeeding and maintenance intervals. Learn more here.

제품 범위:

2.8 - 15L

전 세계 온하이웨어 시장을 위한 엔진

  • 장거리 운송
  • 상용/벌크 운송
  • 중거리 운송
  • 픽업/배달
  • 학교
  • 모터코치
  • 셔틀/교통 버스

통합 천연가스 파워

Cummins natural gas power solutions deliver sustainable options through the use of traditional internal combustion technology and a simple, maintenance-free three-way catalyst. When appropriately paired, natural gas engines, fuel system configurations, transmissions and vehicles set new standards for performance and reliability. Learn more here.

제품 범위:

6 - 12L

전 세계 온하이웨어 시장을 위한 엔진

  • 중거리 운송(대형, 중형)
  • 쓰레기차
  • 학교
  • 모터코치
  • 셔틀/교통 버스

통합 하이브리드 파워

디젤, 천연가스 또는 전기 중 어떤 것을 사용하든 커민스는 플러그인 하이브리드 기술을 구현해 파워트레인의 더 효율적인 성능을 실현할 수 있습니다. 커민스는 이러한 기술을 차량 전반에서 첨단 기능들과 능숙하게 결합해서 향상된 범위 능력을 향상시키고 연비를 향상시키고 작동을 최적화합니다. 자세한 내용.

제품 범위:

준비 중

  • 도시 버스
  • 유틸리티 트럭
  • 쓰레기차
  • 도시 배송 트럭
  • 음료 트럭

통합 전동화 파워

전동화의 미래는 완전 전동화 파워 솔루션과 핵심 구성품의 통합과 함께 시작됩니다. 커민스는 우수한 신뢰성, 서비스, 지원을 자랑하는 최신의 제로 배출 기술을 개발합니다. 자세한 내용.

제품 범위:

준비 중

2019년부터 버스에 사용

  • 교통 버스
  • 학교
  • 도시 배송 트럭
  • 자재 취급
  • 유틸리티 트럭
  • 터미널 트랙터
  • 야드 하울러
  • 항만 트럭
  • 쓰레기차
  • 음료 트럭
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.