더 강력한 건설 장비 동력

50-1200 hp/37-859 kW 라인업으로 고객에게 필요한 유연성을 제공합니다.

모든 사용 분야를 위한 동력

로더에서 굴착기와 크레인에 이르기까지 커민스 엔진은 거의 모든 유형의 건설 장비에서 사용됩니다.

커민스 굴착기

굴착

굴착기, 휠 로더, 백홀 로더, 스키드 스티어 로더

커민스 지게차

자재 취급

지게차, 텔레핸들러, 크레인, 고소 작업용 리프트

커민스 도로 건설

도로 건설

그레이더, 롤러, 포장 기계

커민스 산업용 특수 장비

산업용 특수 장비

산림, 시추, 분쇄, 가공, 지반 보강

커민스 고정 전원

고정 전원

에어컴프레서, 펌프

커민스 이용 사례

효과적인 동력

커민스 B4.5 Performance 시리즈 엔진이 탑재된 이 굴착기는 도로 작업과 같은 대규모의 거친 작업도 처리할 준비가 항상 되어 있습니다.

자세한 내용

차세대 엔진을 지금 경험하세요

커민스 F3.8 Performance 시리즈

주요 엔진

F3.8 Performance 시리즈

최대 173 hp/129 kW의 동력을 제공하는 F3.8은 10% 더 높은 동력과 전체 RPM 범위에서 거의 20% 더 높은 토크를 제공합니다.

지금 보기
B6.7 Performance 시리즈

주요 엔진

B6.7 Performance 시리즈

커민스 B6.7 Performance 시리즈 엔진은 다양한 산업 분야에서 검증되었습니다. 동력이 326 hp/243 kW로 높아져 생산성에 영향을 미치지 않고 더 높은 배기량의 엔진을 대체할 수 있습니다.

지금 보기

불굴의 혁신

내일의
현장

커텍티드 기능, 지능형 현장 계획, 올바른 장비를 종합적으로 활용해 생산성을 개선하고 안전성을
높여 전반적인 비용을 줄일 수 있습니다.

자세한 내용

화창한 배경의 어린 소년을 보여주는 동영상 썸네일

커민스가 함께 하는 원대한 꿈

건설 전문가가 꿈을 건축합니다. 커민스와 함께 더 큰 꿈을 꾸세요.

 

지금 시청
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.