X3.3Q 범위 발전기
X3.3Q 범위 발전기
주파수(Hz) 50
인증 CE, UKCA
사용 분야
농업 상업/산업 건설 헬스케어 주 전원 주택용 대기 전력 중소기업 대기 전력
개요:
이 커민스 상용 발전기는 고정형 대기 전력 및 주전원 분야에 최적의 성능, 신뢰성, 다기능성을 제공하는 완전 통합 발전 시스템입니다.
X3.3만의 특별함
유럽에서 제작했으며 놀랍도록 컴팩트한 X3.3 제품의 설치 면적은 1.6m2에 불과합니다. 즉 소형으로 많은 동력을 공급할 수 있습니다. 크기 최적화로 운송 비용을 줄이고 쌓을 수 있는 설계라 보관이 쉽고 창고 비용도 절감합니다.
커민스가 작지만 적응력이 뛰어난 커민스 X3.3 신제품을 설계, 제작, 제조했습니다. 유럽에서 제작하였으며 고객과 오늘날의 전력 요구를 완전히 지원합니다.
강력한 지원으로 뒷받침
커민스는 귀사의 문의 후 즉시 귀사를 전담하는 커민스 전문가와 전면적인 지원을 시작합니다. X3.3 뒤에는 전담 유럽 영업팀이 있어 보다 빠른 배송은 물론 고객의 전력 요구를 지원할 보다 많은 가용성을 제공합니다.