v2203 발전기

상공업용 V2203

주파수(Hz) 60
인증 해당 없음
연료 유형 Diesel
등급 kW kVA
비상 전원 20 25
상용 18 23

사용 분야

상업 및 산업용 

개요:

  • Kubota 대형 엔진 - 튼튼한 4사이클, 액냉식, 산업용 디젤 발전기가 믿을 수 있는 전력, 낮은 배기량, 부하 변화에 대한 빠른 대응을 제공합니다.
  • 교류기 - 여러 크기의 교류기가 공급되어 모터 시동 능력을 선택할 수 있고 낮은 리액턴스 2/3 피치 권선, 비선형 부하에 대한 낮은 파형 왜곡, 고장 제거 단락 기능을 제공합니다.
  • 제어 시스템 - PowerCommand® 1.1 전자 컨트롤은 기본 장치로서 자동 원격 시작/중지, 정밀한 주파수/전압 조절, 알람/상태 메시지 표시, 출력 계측, 결함이 발견되었을 때 자동 꺼짐, NFPA 110 레벨 1 적합 같은 종합적인 발전기 시스템 통합 기능을 제공합니다.
  • 냉각 시스템 - 기본 본체 장착형 라디에이터 시스템으로 정격 주위 온도에 적합하게 설계되고 시험되었고 방출열에 대한 시설 설계 요건을 간소화합니다.
  • 인클로저 - 내후성 소음 감쇠 인클로저도 옵션으로 제공됩니다.
  • 연료 탱크 - 이중 벽 하부 탱크도 제공됩니다.
  • NFPA - 발전기가 레벨 1 시스템에 대한 NFPA 110 규정에 따라 단일 단계에서 최대 정격 부하를 수용합니다.
  • 보증
발전기 모델 Hz 상용 kVA / kW 비상 전원 kVA / kW 등급 연료 유형 사양 시트
C20D6 60 23 / 18 25 / 20 20.00 디젤 NAS-5869-EN


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.