개폐장치
커민스 전력 발전은 가장 신뢰성이 높은 고급 병렬 개폐장치 설계 분야의 업계 리더입니다. 최첨단 PowerCommand® 기술 및 아키텍처를 활용하여 소스를 정밀하게 제어하고 관리하여 전력이 부하에 전달되도록 합니다.
당사는 208~600 볼트 범위의 응용 분야를 위한 UL 891 또는 UL 1558 인증을 받은 저전압 병렬 배전반을 제공합니다. 또한 ANSI 표준 C37.20.2에 따라 제작된 중전압 병렬 개폐장치는 고전압 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
사용 분야
개요:
커민스 전력 발전은 1960년대 초반부터 광범위한 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 병렬 전력 솔루션을 설계해 왔습니다. 1995년, 커민스 전력 발전은 모든 범위의 상업용 발전기 세트에 완전히 통합된 최초의 PowerCommand® 디지털 제어를 도입했습니다. 이러한 정교한 제어는 엔진, 교류 발전기 제어 및 보호 기능을 신뢰할 수 있는 공통 시스템에 통합할 수 있는 업계 유일의 통합 플랫폼입니다.
커민스 전력 발전의 PowerCommand® 디지털 병렬 시스템은 오늘날 시장에 나온 어떤 다른 병렬 시스템보다 더 많은 기능과 견고한 제어 성능을 제공합니다. 이 시스템은 프로토타입 테스트를 거친 컴포넌트와 일반 제어 블록을 사용해 사용자가 필요한 기능과 성능을 제공합니다. 커민스 병렬 시스템의 핵심은 커민스 병렬 제어 장치 및 전송 스위치 제어 장치와 직접 인터페이스하도록 설계된 PowerCommand® 디지털 마스터 제어 장치(DMC)입니다.
DMC는 시스템 수준 기능 및 제어를 제공하는 저전압 또는 중전압, 고립형 유틸리티 병렬 응용 분야용으로 설계되었습니다.
저전압
전력 제어 시스템

중전압
전력 제어 시스템

고객의 위치와 분야에 상관없이 커민스는 항상 전문 기술을 제공
커민스는 병렬 시스템 컴포넌트의 서비스 및 정비와 관련하여 고객에게 비할 데 없는 마음의 평화를 제공합니다. 6개 대륙 190개국 이상에 걸쳐 서비스 기술자, 엔지니어, 8,00곳의 딜러 및 500곳의 부품 유통 시설로 이루어진 글로벌 시스템의 지원을 받는 전담 현지 담당자를 통해 동급 최고의 애프터마켓 역량을 발휘합니다.